Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Изображение продукта промышленного Ethernet-устройства Profinet в сине-белой цветовой гамме.

PROFINET — связь в реальном времени в полевых условиях

Оптимизируйте промышленную коммуникацию с помощью PROFINET. Ведущий стандарт Industrial Ethernet обеспечивает безопасное, надежное и гибкое подключение в реальном времени от поля к облаку.

Доказано. Производительный. ПРОФИНЕТ

Промышленная коммуникация для цифровизации

PROFINET — это высокопроизводительный стандарт связи, которому доверяют во всем мире, который обеспечивает открытость, гибкость, эффективность и выдающуюся производительность. Оно легко соединяет машины и системы во всех промышленных средах, раскрывая экономический потенциал цифровизации и обеспечивая бесперебойное взаимодействие между OT и IT.

Открытость: Обеспечьте подлинную независимую от поставщиков интеграцию с открытым стандартом Industrial Ethernet, который защищает существующие инвестиции, поддерживает ввод в эксплуатацию и диагностику с помощью стандартных веб-технологий и различных инструментов, а также соответствует современным технологиям, таким как OPC UA.

Гибкость: Внедряйте легко адаптируемые концепции автоматизации с помощью универсальных архитектур предприятий, мобильных, беспроводных и связанных с безопасностью приложений, расширяемых сетевых топологий и безупречной совместимости с OPC UA.

Эффективность: Сократите время простоя, затраты на техническое обслуживание и потребление ресурсов с помощью интеллектуального проектирования, прогнозного тестирования, быстрого ввода в эксплуатацию, комплексной диагностики, функций энергосбережения и унифицированных кабелей для всех машин, диагностики и ИТ-связи.

Производительность: Повысьте производительность за счет конвергентной IP-связи и связи в реальном времени, точного управления движением, масштабируемых сетевых структур, высокой надежности, быстрого запуска устройств и сверхбыстрого детерминированного обмена данными.

Cables in connected to a device with illuminated green status lights.

Изучите продукты

Настраивайте, контролируйте и оптимизируйте сети PROFINET с помощью мощных программных инструментов. Обеспечьте быстрый ввод в эксплуатацию, автоматизированный контроль, упреждающее планирование и проверку для обеспечения эффективной и надежной промышленной связи.

PROFINET — производительность на уровне четырех

Узнайте, как повысить производительность с помощью профилей PROFINET. Послушайте отзывы клиентов о том, как реализовать эти факторы.

Часто задаваемые вопросы

Откройте для себя возможности

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Кибербезопасность для промышленности

Информация о безопасности

Чтобы защитить предприятия, системы, машины и сети от киберугроз, необходимо внедрить и постоянно поддерживать целостную современную концепцию промышленной безопасности. Продукты и решения Siemens являются лишь одним из элементов такой концепции. Для получения дополнительной информации о промышленной безопасности, пожалуйста, посетите.