Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Minimizing energy costs for SIEMENS operating facilities при поддержке Oxoia

Oxoia — это программная платформа на базе искусственного интеллекта, которая снижает затраты на электроэнергию и выбросы CO2 в коммерческих, специальных и многофункциональных зданиях. Платформа подключается к существующей автоматизации зданий Siemens и использует искусственный интеллект для сопоставления данных датчиков, загруженности, климата в помещении и погоды, а затем автоматически регулирует работу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или предоставляет руководителям объектов приоритетные рекомендации.
Система Oxoia, установленная более чем в 100 зданиях, обеспечивает подтвержденную экономию энергии до 35% при типичном периоде окупаемости в 12 месяцев. Замена оборудования не требуется, установка выполняется в течение одного дня. Платформа также доступна в виде решения «белой этикетки» для сервисных партнеров.

Почему Почему здания все еще тратят энергию впустую и сколько это стоит?

Руководители объектов и владельцы зданий сталкиваются с растущими затратами на электроэнергию и целевыми показателями выбросов углекислого газа в условиях ограниченных ресурсов. Oxoia решает эту проблему, подключаясь к существующим системам автоматизации зданий Siemens и используя искусственный интеллект для сопоставления данных датчиков, загруженности и погоды, а затем автоматически настраивая работу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Система Oxoia, установленная более чем в 100 зданиях, обеспечивает проверенную экономию энергии до 35%.

Ответа не получи

Преимущеста

  • Быстрое развертывание: установлено в течение одного дня, совместимо с любой существующей системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Во время настройки операции не прерываются.
  • Быстрая экономия: снижение энергопотребления становится ощутимым уже в первые недели после установки.
  • Никаких предварительных вложений: все оборудование предоставляется по годовой подписке. Никакой покупки, замены существующего оборудования не требуется.
  • Климат в помещении: оптимизация эксплуатации здания при сохранении стабильных или улучшенных климатических условий в помещении в соответствии с целями, определенными заказчиком.
  • Быстрая окупаемость инвестиций: согласно эталонным проектам, инвестиции окупаются менее чем за 12 месяцев за счет прямой экономии энергии.

Избранные возможности

Case Study

Ответа не получи

Экономия энергии до 35% подтверждена в проектах

Oxoia используется более чем в 100 зданиях с подтвержденной экономией до 35%. К эталонным проектам относятся офисы, школы, спортивные залы, отели и торговые объекты.

Практическое применение

Select...
Ответа не получи

Минимизируйте эксплуатационные расходы коммерческих зданий

Oxoia подключается к существующим системам Siemens и выявляет недостатки, такие как одновременный нагрев и охлаждение или избыточная вентиляция. Руководители объектов получают приоритетные рекомендации или позволяют системе работать автоматически.

Часто задаваемые вопросы

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Дополнительная информация и ресурсы

Предварительные условия

Совместимо с системой автоматизации зданий Siemens (например, Desigo CC/Connect Box)

Центральная система отопления, вентиляции и кондиционирования (отопление, вентиляция, охлаждение или горячая вода)