Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Женщина, работающая над расширенным планированием и составлением графиков.
Планирование и составление графиков производства

Расширенное планирование и составление графиков Opcenter

Оптимизация производственного планирования и составления графиков с помощью нашего семейства программных продуктов для расширенного планирования и планирования (APS) обеспечивает эффективное производство, минимизирует время простоя и улучшает обслуживание клиентов.

Почему именно Opcenter APS?

Усовершенствованное программное обеспечение Opcenter для планирования и составления графиков можно использовать для долгосрочного стратегического планирования (месяцы и годы), среднесрочного тактического планирования (недели), а также для детального планирования и планирования.

+25% Производительность

Выявляйте узкие места, сокращайте время настройки. Повысить коэффициент использования машин и инструментов. Сократите объем незавершенной работы.

-50% Инвентарь

Уменьшите количество отходов. Легко выявляйте недостатки. Оптимизируйте поток материалов и синхронизацию производства.

+50% Своевременная доставка

Повысьте доступность и эффективность. Сократите время выполнения заказа. Улучшите соответствие прогнозам.

Тематическое исследование

Натуральный

A bottle of Natural One juice is poured into a glass, next to various fruits and another unopened bottle of juice
Case Study

Using Opcenter APS to reduce production planning process from three days to two hours with greater reliability

Компания:Natural One

Отрасль:Consumer products & retail

Местоположение:Sao Paulo, Brazil

Программное обеспечение Siemens:Opcenter APS

Подходящее решение для ваших заинтересованных сторон

Операционные менеджеры

Точные прогнозы помогают удовлетворить производственный спрос, сохранить запасы на низком уровне и обеспечить высокий уровень использования. Гибкость позволяет изменять планы для выполнения запросов в последнюю минуту.

Продажи

Быстро отвечайте на запросы клиентов и радуйте клиентов, не теряя контроля над планированием. Узнайте, как сбалансировать и расставить приоритеты в производственных мощностях и ограничениях.

Финансы

Контролируйте затраты и узнайте, как изменения в планировании влияют на эффективность и запасы. Узнайте, как новые активы и ресурсы повлияют на производственные показатели.

Изучите продукты Opcenter APS Opcenter

Расширенное планирование и составление графиков Opcenter обеспечивает настраиваемое планирование и составление графиков продуктов. Это увеличивает использование ресурсов и своевременную доставку, сокращая запасы и отходы.

Сотрудничество нового поколения с Teamcenter Share

Мгновенно, безопасно и легко сотрудничайте с коллегами, партнерами и клиентами с помощью облачного решения Siemens для совместной работы нового поколения Teamcenter Share.

Узнайте больше о программе Teamcenter Share для Opcenter APS.

Узнайте больше