NX Manufacturing CAM Advanced CAM Advanced разработан на основе продукта CAM Standard и включает в себя, помимо прочего, расширенные возможности 3-осевого и 2,5-осевого фрезерования, токарной обработки и зондирования на станке. Рабочие процессы CAM упрощают подготовку и программирование сложных деталей произвольной формы, таких как пресс-формы и штампы. Мощные технологии обработки траекторий инструмента обеспечивают превосходную чистоту поверхности при одновременном сокращении времени резания до 60%.
Ключевые функции
3-осевое фрезерование: Изготавливайте высококачественные компоненты произвольной формы, используя полный набор передовых инструментов программирования с числовым программным управлением (ЧПУ). Адаптивная трехмерная черновая обработка позволяет вдвое сократить время обработки. Автоматическое остаточное фрезерование обеспечивает многоступенчатую черновую обработку, повышая производительность. Методы контроля области резания обеспечивают точное управление стратегиями обработки. Обеспечьте высококачественную обработку поверхности с помощью стратегий гладкой отделки, которые могут соответствовать естественной форме геометрии детали.
Управление данными: получите доступ к управлению данными CAM и обеспечьте управление файлами в облаке, включая регистрацию и выдачу производственных файлов и контроль версий. Изучите функции, помогающие определить зависимости между конструктивными деталями и настройками CAM, а интегрированные темы обсуждений и задания обеспечивают межфункциональное сотрудничество между разработчиками и производителями.
2,5-осевое фрезерование: Станок с объемным фрезерованием позволяет быстрее программировать призматические детали, а механическая обработка на основе функций автоматизирует программирование. Стратегии высокоскоростной обработки позволяют сократить время обработки до 60%, а программирование нескольких деталей повышает производительность.
Точение: Эффективная обработка цилиндрических деталей на токарных станках с одним и двумя шпинделями, используя широкие возможности токарной обработки. Стратегии черновой обработки включают операции торцевой обработки, поворота, поворота назад, сверления и подрезания, а методы чистовой обработки включают многопроходную обработку и облицовку. Обработка отверстий включает в себя точечную обработку, сверление, прокол, стружку, раскрой и метчик, а также обработка канавок, обеспечивающая гибкое управление точками отслеживания и резьбонарезание резьбы для наружного и внутреннего диаметров.
Зондирование на станке: Создавайте и визуализируйте траектории зондирования. Создавайте циклы зондирования на станке для фрезерования и токарной обработки. Используйте выходной код ЧПУ со встроенным постпроцессором. Моделируйте процесс с помощью цифрового двойника детали, зонда и станка. Обнаруживайте изменения процесса для регулировки параметров обработки.
Моделирование, постобработка и рабочая документация: Используйте анимацию траектории инструментов и постпроцессор для создания готового к работе G-кода. Облачная библиотека Post Hub, содержащая более 1000 постпроцессоров, и Post Configurator позволяют модифицировать или создавать новые постпроцессоры; конструктор станков и инструменты обучения работе создают кинематические модели и разрабатывают ассоциативные рабочие инструкции.
Производственные показатели основаны на результатах внутренних испытаний, механической обработки или внутренних сравнительных исследований.
Преимущества производства NX X Manufacturing:
- Программируйте детали произвольной формы с помощью передовых инструментов CAM, адаптированных к вашим конкретным производственным потребностям
- Сократите первоначальные затраты и оптимизируйте развертывание с помощью облачных технологий
- Повысьте производительность с помощью лучших в отрасли возможностей программирования с ЧПУ
- Улучшите сотрудничество между заинтересованными сторонами с помощью облачных решений
- Расширьте функциональность своих решений с помощью Value Based Licensing
Настраиваемое решение
Расширьте функциональные возможности с помощью NX X Manufacturing Value Based Licensing, чтобы сконфигурировать и персонализировать свои решения, в том числе:
- Специализированные возможности обработки
- Моделирование на основе G-кода
- Современное решение для постобработки
- Программирование CAM с помощью искусственного интеллекта