Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Strategy for Industry 4.0 при поддержке MADE

MADE — это центр компетенций по индустрии 4.0, имитирующий цифровую фабрику, созданный для проведения ориентации, обучения и завершения проектов по передаче технологий итальянским компаниям, в частности малым и средним предприятиям, по вопросам Индустрии 4.0. Технический собеседник, к которому компании могут обратиться за поддержкой во время цифрового перехода к «умному» производству с целью поддержания их авторитета на высоком уровне, конкурентоспособности и устойчивости. MADE4.0 — это реальность, созданная MISE (Министерством экономического развития Италии) и координирующая деятельность 25 европейских центров цифровых инноваций, объединяющих наиболее конкурентоспособные европейские регионы, на долю которых приходится более 30% добавленной стоимости обрабатывающей промышленности ЕС.

Почему Обеспечьте переход компании к «Индустрии 4.0»?

Цифровую трансформацию производственных процессов в направлении Индустрии 4.0 можно определить как последовательность действий, которые каждая компания должна выполнять для управления новыми конкурентными сценариями, на которые влияют цифровые практики, навыки и технологии. Чтобы определить план цифровой и устойчивой трансформации производственных процессов в Индустрию 4.0, компаниям необходимо начать с понимания текущей ситуации с их процессами, практиками и возможностями; иными словами, важно проанализировать их зрелость с учетом различных направлений: цифровизации, устойчивого развития, инноваций. Вот почему MADE4.0 предлагает Стратегию для индустрии 4.0 в качестве инструмента для определения плана внедрения цифровых технологий и стратегических навыков для обеспечения перехода компании к Индустрии 4.0 с точки зрения эффективности и результативности процессов в соответствии с бизнес-целями.

Преимущеста

  • Анализ цифровой зрелости всех промышленных процессов
  • Определение сильных сторон и улучшений
  • Определение плана трансформации 4.0
  • Эта услуга также имеет право на получение итальянских государственных субсидий

Избранные возможности

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Предварительные условия