Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему распределительные щиты ALPHA 3200?

Наши распределительные щиты ALPHA 3200 Eco разработаны с учетом требований современного распределения электроэнергии в инфраструктуре здания. Благодаря цифровому проектированию и концепции модульной системы сроки реализации проекта сокращаются. Они предлагают комплексные решения от одного производителя и являются частью единой системы, дополненной портфелем защитных, коммутационных и измерительных устройств SENTRON — все они идеально подходят для своих применений и полностью совместимы.

Большое электрическое распределительное устройство с дверями и панелями, некоторые из которых открыты или частично открыты, другие закрыты, расположено над зеленым основанием.

Основные преимущества

Зеленая или бирюзовая рука поддерживает росток со стеблем и двумя листьями на однотонном темно-зеленом или почти черном фоне.

Экономьте ресурсы

В зависимости от конструкции центральное расположение шин позволяет сэкономить до 30% материалов на меди по сравнению с аналогичными системами распределения электроэнергии. Распределительные щиты ALPHA 3200 Eco также оптимизированы для работы с напряжением до 3200 А.

Буфер обмена с верхним зажимом отображает галочку на прямоугольной поверхности.

Планируйте легко

Воспользуйтесь преимуществами повышения безопасности планирования благодаря детальному 3D-проектированию. Наши трехмерные данные доступны в нескольких форматах, включая STEP, BIM и EHRT.

Две симметричные стреловидные формы пересекаются на сплошном зеленом фоне.

Воспользуйтесь преимуществами гибкости

Распределительные щиты ALPHA 3200 Eco обеспечивают высокую функциональность в небольшом пространстве благодаря гибкости монтажных комплектов ALPHA. Они также предоставляют сертификаты, связанные с приложениями.

Ключевые сведения

Система для установки испытанного типа распределительного щита ALPHA 3200 Eco

Система защиты (IEC 60529, EN 60529)

ИП31, ИП54

Номинальный ток шины (В)

3200 А

Номинальное рабочее напряжение шины (Ue)

400 Г

Номинальный пиковый выдерживаемый ток шины (lpk)

165 кВА

Ток, рассчитанный на кратковременное выдерживание шины (Icw)

75 кВА, 1 с

Высота

2 000 мм

Глубина

400 мм/600 мм

Стандарты и положения

Система для установки распределительного щита, прошедшего типовые испытания: IEC 61429-1/-2

Форма внутреннего разделения

Форма 1 (с сенсорной защитой)

Представленные возможности

Ваш более экологичный коммутатор

Распределительные щиты ALPHA 3200 Eco обеспечивают значительную экономию материалов по сравнению с классическими системами распределения электроэнергии: благодаря центральному расположению шин и бесчисленным конструктивным решениям распределительного щита ALPHA 3200 Eco они экономят до 30% меди. Благодаря длительному сроку службы (в среднем более 30 лет) и ремонтопригодности (отсутствие необходимости использования специальных инструментов и всех компонентов, доступных в качестве запасных частей), вы получаете преимущества долговечности и простоты обслуживания. Благодаря модульной конструкции вы также можете модернизировать существующий коммутатор ALPHA 3200 Eco, когда появятся новые функции.

Коммутатор Alpha 3200 со значком профиля EcoTech рядом
Темноволосый человек управляет открытым ноутбуком на деревянном столе; его интерфейс показывает диаграмму в виде строк и столбцов.

Цифровое планирование с помощью программного обеспечения SIMARIS

Распределение электроэнергии в современных зданиях должно обеспечивать надежное электроснабжение, оптимизировать потребление энергии и легко интегрироваться в автоматизацию зданий. Конфигурация SIMARIS configuration делает все более сложное планирование распределительных щитов простым и эффективным. Интуитивное программное обеспечение для настройки обеспечивает согласованное планирование на одной платформе. Благодаря интуитивно понятному управлению и стандартизированным процессам он сводит к минимуму ошибки при планировании и значительно ускоряет проектирование. С помощью конфигурации SIMARIS вы можете быстро и надежно создавать соответствующие стандартам распределительные щиты, отвечающие всем требованиям современной строительной техники, включая всю необходимую документацию.

Создайте цифрового двойника одним щелчком мыши

До сих пор создание цифрового двойника на основе данных STEP было утомительным и сложным процессом. Теперь мы делаем переход к 3D-проектированию чрезвычайно простым. Благодаря новому 3D-процессору вы можете экспортировать цифровой двойник распределительной платы питания ALPHA 3200 Eco из конфигурации SIMARIS одним щелчком мыши, а затем экспортировать его в виде файла STEP через SIMARIS xchange. Благодаря детальной визуализации цифровой двойник предлагает дополнительные преимущества во многих областях, от планирования до обслуживания и расширения.

Воспользуйтесь преимуществами детальной визуализации вплоть до последнего винта

Помимо быстрого и простого создания цифрового двойника, вы также получаете чрезвычайно высокий уровень детализации, который упрощает работу в нескольких приложениях. Используя 3D-модель для планирования производства и здания, определения размеров медных деталей, установки систем, технического обслуживания и расширения, вы получаете высокую точность и сокращаете количество ошибок, а также экономите время и деньги. Этапы процесса также требуют менее специальных знаний, что избавляет вас от необходимости работать над сборщиком панелей.

Серый металлический серверный шкаф с надписью «АЛЬФА» стоит рядом с каркасной моделью шкафа на темно-синем фоне.
Синие солнечные панели расположены на возвышенном наружном сооружении или над ним с деревьями и кустами слева, зданиями и облаками.

Подходит для фотоэлектрических систем

Спрос на фотоэлектрические системы в Германии быстро растет, и все больше крыш подают электричество в сеть. По мере увеличения пропускной способности безопасные и соответствующие стандартам измерения становятся необходимыми для обеспечения надежного мониторинга и точного ввода в сеть.

Благодаря встроенной секции учета трансформаторов распределительный щит APLHA 3200 Eco идеально подходит для применений с возобновляемыми источниками энергии — от солнечной и ветровой энергии до децентрализованного ввода. Это обеспечивает точные, надежные и соответствующие требованиям сети измерения даже при высоких уровнях мощности, тем самым способствуя расширению более устойчивых энергетических инфраструктур.

Преимущества:

  • Точное планирование и внедрение в соответствии со стандартами
  • Продуманное и безопасное расширение и проводка
  • Модульная конфигурация с использованием программного обеспечения SIMARIS configuration

Часто задаваемые вопросы

Узнать больше о доступных ресурсах

Брошюра

Брошюра | Распределительные щиты питания ALPHA 3200 Eco

Руководства и каталоги

Руководство | АЛЬФА 3200 Эко

Облачная платформа | БИРЖА SIMARIS

Портал сайта | АЛЬФА 3200 ЭКО

Каталог | LV 10 • 2026 — Технология низковольтного распределения электроэнергии и электромонтажа

Начните свой путь к цифровизации