Почему низковольтные распределительные щиты ALPHA?
Модульные низковольтные распределительные платы ALPHA доступны в версиях DIN и NF. Они предлагают решения для любых требований с помощью настенных, напольных и компактных распределительных устройств. Кроме того, они имеют модульную конструкцию, предназначенную для различных требований, и предоставляют монтажные комплекты для простой настройки и сборки. Благодаря своей компактной конструкции небольшие распределительные щиты SIMBOX обеспечивают максимальную гибкость и могут использоваться как вспомогательные распределительные щиты или напольные щиты. В портфолио легко интегрированы инновационные устройства SENTRON для защиты, коммутации, измерения и мониторинга. Сертифицированные распределительные щиты и современные компоненты помогают обеспечить высокую эксплуатационную готовность системы при соблюдении самых высоких стандартов безопасности персонала и оборудования. Производители панелей также получают выгоду от повышения эффективности и производительности за счет проектирования на основе данных с помощью программного обеспечения SIMARIS create.