Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно приложение Veloce Visualizer App?

Сегодня конструкции стали более сложными, в них используются различные компоненты и требуется анализ, такой как аналоговый, цифровой, энергетический, цифровой, цифровой, цифровой и цифровой анализ, защита и безопасность. Для обеспечения точности и надежности такой конструкции инженерам по верификации необходимо как можно раньше планировать отладку. Согласно исследованию Wilson 2022 года, инженеры по проектированию и верификации тратят 46% времени на отладку проекта.

Visualizer — это современная платформа для отладки, подходящая для решения современных задач функциональной верификации. Благодаря беспрепятственному объединению всех расширенных функций отладки, интеграции тестовых стендов UVM и эмуляции Veloce Visualizer обеспечивает высокопроизводительную отладку на уровне блоков, IP и полночиповых SoC.

  • Унифицированная платформа отладки для всех аппаратных платформ, таких как Veloce Strato, Veloce Primo, Veloce ProFPGA и симуляция
  • Очень быстрая, высокопроизводительная и масштабируемая архитектура для поддержки больших и очень больших проектов.
  • Один механизм отладки для всех задач отладки: отладка RTL, отладка проектов GLE, отладка на тестовом стенде, отладка UVM, отладка программного обеспечения, утверждение, транзакции, анализ энергопотребления и функциональное покрытие.
  • Многообразие функций, интуитивно понятные окна и богатый набор цветов упрощают отладку, сокращают время отладки и повышают производительность.

Ключевые функции

Одно решение

Visualizer — это единая платформа для отладки, удовлетворяющая всем требованиям функциональной верификации, таким как HDL, testbench, анализ покрытия, анализ энергопотребления и отладка программного обеспечения. Все полезное находится в одном месте и в одной знакомой среде, что повышает качество проверки и производительность без необходимости нового обучения.

Несколько инженеров отлаживают компьютерную систему.

Оптимизированное использование ресурсов

По мере увеличения проектных размеров и количества отладочных данных важно учитывать использование ресурсов и удобство использования пользователей. Visualizer спроектирован таким образом, чтобы различные методологии, поставляемые с Visualizer, не перегружали доступные ресурсы. Это оптимизированное использование ресурсов означает, что машинам со значительным объемом оперативной памяти не требуется использовать Visualizer.

Оптимизированный компьютерный код.

Контекстно-зависимый

Visualizer понимает тип обрабатываемых данных. Помимо специальных окон, специфичных для процессов управления питанием, доступны все существующие окна, такие как исходное окно, окно схемы, окно переменных и окно осциллограмм, которые позволяют улучшить отладку.

Скриншот отладки дизайна Veloce Visualizer.

Тематические ресурсы