Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Ключевые характеристики

Автоматическая классификация, сопоставление и отладка шаблонов

Инструмент Calibre Pattern Matching обеспечивает классификацию, сопоставление и отладку шаблонов с качеством подписи, интегрированный с набором инструментов верификации Calibre. Воспользуйтесь преимуществами скорости и точности сопоставления образцов во всех процессах проектирования и производства Calibre.

Работает в пределах калибра

Интегрировано в платформу Calibre

Инструмент Calibre Pattern Matching работает на платформе Calibre и обеспечивает мощную интегрированную проверку конструкции на основе шаблонов и производственных процессов. Шаблоны дополняют многооперационные текстовые проверки правил проектирования, упрощая сложные описания макетов.

Шаблон печатной платы с электронными компонентами и разъемами на синем фоне
Упростите сложные правила проектирования

Помощь проектировщику аналоговых и цифровых потоков

Упростите сложные правила проектирования, требующие многослойной симметрии устройств, с помощью простого вызова процесса Calibre Pattern Matching. Используйте известные хорошие шаблоны, чтобы убедиться в отсутствии изменений, что избавляет от длительной отладки. В сочетании с фирменными деками Calibre DRC и интерфейсами Calibre RealTime вы сможете упростить проверку во всех основных средах эксплуатации, исследований и проектирования.

Красочные геометрические фигуры и линии, образующие узор на темном фоне
Расширенные возможности применения в литейном производстве

Поддерживает расширенные потоки верификации, применяемые крупными литейными заводами

Технология Calibre Pattern Matching поддерживает расширенные процедуры проверки на всех крупных литейных предприятиях. Обработка паттернов Calibre расширяет возможности многих применений в литейном производстве: от маркировки известных факторов, влияющих на урожайность, до выявления модификаций интеллектуальной собственности и улучшения процессов на основе моделирования.

Ученый изучает последовательность ДНК на большом экране в лаборатории

Популярные ресурсы Calibre Pattern Matching

Изучите наши популярные ресурсы или посетите полную библиотеку ресурсов Calibre Pattern Matching, чтобы просматривать вебинары, официальные документы и информационные бюллетени по запросу.

Готовы узнать больше о Calibre?

Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы! Свяжитесь с нашей командой уже сегодня

Звонок: 1-800-547-3000

Консультации по EDA

Помогаем вам достичь максимального эффекта для бизнеса за счет решения сложных технологических и корпоративных задач с помощью уникального сочетания опыта разработки и проектирования и методологических знаний.

Центр поддержки

Центр поддержки Siemens предоставляет вам все в одном удобном месте: базу знаний, обновления продуктов, документацию, заявки на поддержку, информацию о лицензиях/заказах и многое другое.

Проектирование и производство микросхем Calibre

Набор инструментов Calibre обеспечивает точную, эффективную и всестороннюю проверку и оптимизацию микросхем на всех технологических узлах и стилях проектирования, сводя к минимуму потребление ресурсов и сроки замены пленки.