Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Обзор

Поддержка производства полупроводников

Разработанные, протестированные и сертифицированные технологические процессы, специфичные для литейного производства.

Синяя маска с логотипом литейного завода.

Эталонные потоки, сертифицированные литейным

Siemens тесно сотрудничает с ведущими литейными заводами по производству полупроводников, которые предлагают изготовление, сборку и испытания упаковок для сертификации своих технологий проектирования и проверки.

Поддерживаемые технологии TSMC 3DFabric

Тайваньская компания по производству полупроводников (TSMC®) является крупнейшим в мире специализированным предприятием по производству полупроводников. TSMC предлагает несколько передовых технологий упаковки микросхем, для которых сертифицировано решение Siemens EDA IC для проектирования упаковки.

Наше постоянное сотрудничество с TSMC привело к успешной сертификации автоматизированных рабочих процессов для их технологии интеграции InfO, которая является частью 3D-ткань платформа. Для общих клиентов эта сертификация позволяет разрабатывать инновационные и высокодифференцированные конечные продукты с использованием лучшего в своем классе программного обеспечения EDA и ведущих в отрасли передовых технологий интеграции упаковки.

Наши автоматизированные рабочие процессы проектирования Info_OS и Info_Pop: теперь сертифицирован TSMC. Эти рабочие процессы включают Innovator3D IC, Xpedition Package Designer, HyperLynx DRC, и Calibre nmDRC технологии.

Встроенный вентилятор (InFo)

По определению TSMC, InfO представляет собой инновационную технологическую платформу системной интеграции на уровне пластин, использующую RDL (уровень перераспределения) и TIV (через Info Via) высокой плотности для межсоединений высокой плотности и производительности для различных приложений, таких как мобильные, высокопроизводительные вычисления и т. д. Платформа InfO предлагает различные схемы пакетов в 2D и 3D, оптимизированные для конкретных приложений.

Info_OS использует технологию InFo и обеспечивает более высокую плотность линий RDL шириной и пространством 2/2 мкм для интеграции нескольких усовершенствованных логических микросхем для сетевых приложений 5G. Он позволяет использовать гибридные планшеты на SoC с минимальным шагом ввода-вывода 40 мкм, минимальным шагом удара C4 Cu 130 мкм и InfO размером сетки > 2 раза на подложках размером более 65 x 65 мм.

Info_pop, первый в отрасли пакет с трехмерным вентилятором на уровне пластин, оснащен RDL и TIV высокой плотности для интеграции мобильной точки доступа с пакетами DRAM для мобильных приложений. По сравнению с FC_pop, Info_pop имеет более тонкий профиль и лучшие электрические и тепловые характеристики благодаря отсутствию органического субстрата и выпуклости C4.

Чип на пластине на подложке (CowOS)

Интегрирует логику и память в 3D-таргетинг, искусственный интеллект и высокопроизводительные вычисления. Innovator3D IC создает, оптимизирует и управляет 3D-моделью всей сборки устройства CowOS.

Вафля на вафле (WoW)

Innovator3D IC создает, оптимизирует и управляет трехмерной моделью цифрового двойника, которая обеспечивает детальное проектирование и проверку.

Система на интегрированных чипах (SoIC)

Innovator3D IC оптимизирует трехмерную модель цифрового двойника и управляет ею, которая управляет проектированием, а затем проверкой с помощью технологий Calibre.

A diagram showing the integration of HBM in xPD with various components and connections.

Ключевые технологии Intel Foundry

Intel использует свой опыт в области проектирования и производства кремния для создания продуктов, меняющих мир своих клиентов.

Встроенный многокристальный межпроцессорный мост (EMIB)

Встроенный многокристальный межсоединительный мост (EMIB) представляет собой небольшой кусок кремния, который встроен в полость подложки органической упаковки. Он обеспечивает высокоскоростной интерфейс «от начала до кристалла» с высокой пропускной способностью. Siemens предлагает сертифицированный процесс проектирования, включающий совместное проектирование штампов и корпусов, функциональную верификацию, физическую компоновку, термический анализ, анализ SI/PI/EMIR и проверку сборки.

Эталонный поток, сертифицированный UMC

United Microelectronics Corporation (UMC) обеспечивает высококачественное гибридное соединение матрицы и пластин для интеграции трехмерных микросхем.

Изучите дополнительные ресурсы