Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

AerialView Industrial Reporting Software при поддержке Hi-Mak

С 1993 года является надежным партнером Siemens по автоматизации и приводам от компании Siemens. Компания Hi-mak расширила свои навыки и возможности в области автоматизации и приводных систем и решений в различных отраслях промышленности, а также занялась интеграцией информационных и информационных технологий с решениями Industrial Edge, кибербезопасностью и т. д. Они уже являются нашими партнерами по решениям для FA, PCS7 и промышленных коммуникаций, а также экспертным партнером Industrial Edge. Выручка их бизнеса в сфере прямых иностранных инвестиций в годовом исчислении составила около 3,2 миллиона евро, а в 24 финансовом году их достижение в 10-м финансовом году уже превысило 30 миллионов евро

Почему AerialView 3.0 — настраиваемая настраиваемая отчетность?

Системы PLC и SCADA генерируют большой объем данных, которые не всегда легко контекстуализировать в формате, понятном клиенту. AerialView предоставляет платформу для подключения нескольких источников данных и создания пользовательских шаблонов отчетов, запуска отчетов по расписанию и по запросу. Все это поддерживается настраиваемой инженерной средой для создания собственных шаблонов отчетов. Доступ к этим отчетам осуществляется через Интернет, что обеспечивает легкий доступ к данным по локальной сети предприятия. Программное обеспечение AerialView v3.0 Web Industrial Reporting Software — идеальное решение для настройки и создания индивидуальных отчетов для ваших систем автоматизации. С помощью простых подключений к ПЛК Siemens через S7 вы можете создать свою собственную базу данных, подключиться к существующей базе данных SQL. Наши разъемы для инструментов источника данных для ПЛК других производителей через ПЛК Modbus TCP/IP и AB для подключения других систем при необходимости. AerialView успешно использует около 100 лицензий по всему миру.

Преимущеста

  • Быстрее и удобнее создавать отчеты MIS
  • Веб-интерфейс для упрощения доступа к данным
  • Изменяйте отчеты, не обладая знаниями в области ИТ-кодирования

Избранные возможности

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Предварительные условия

Доступ к базе данных SQL