Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

FPGA Design for High Speed PLC with TM FAST при поддержке Heitec

Компания HEITEC AG со штаб-квартирой в Эрлангене уже более 50 лет является примером передового опыта в области автоматизации, цифровизации, электроники и машиностроения. Компания HEITEC, в которой работает более 1200 сотрудников, разрабатывает индивидуальные решения, повышающие производительность и эффективность в различных отраслях. Сочетая автоматизацию с цифровым инжинирингом, HEITEC поддерживает компании на пути к «умному» производству. Являясь партнером Siemens Xcelerator Marketplace, HEITEC предлагает инновационные масштабируемые решения для подключенной и готовой к будущему отрасли.

Почему нужно ли вам больше скорости для вашего ПЛК?

Сверхбыстрые приложения, превышающие стандартные скорости ПЛК, с помощью нашей услуги по проектированию ПЛИС для Siemens TM FAST для вашего S7-1500, S7-1200 или специального приложения. Мы предлагаем индивидуальную логику FPGA, чтобы вы могли сосредоточиться на своем базовом решении. Использование проверенного технологического модуля Siemens в качестве аппаратного обеспечения сводит к минимуму затраты и риски.

Преимущеста

  • Сверхбыстрые приложения ПЛК, выходящие далеко за рамки стандартных скоростей ПЛК, например датчики, акторы, синхронизация, кодирование
  • Проверенный аппаратный технологический модуль Siemens TM FAST, минимизирующий затраты и риски
  • Нет специализированного оборудования, нет длительной сертификации, полная интеграция в экосистему Siemens

Избранные возможности

Практическое применение

Select...
Высоковольтное сетевое оборудование постоянного тока

Высоковольтные сети постоянного тока

Управляйте высокочастотными переключателями питания в течение микросекунд без необходимости сертификации специализированного оборудования. TM FAST обладает необходимой скоростью для управления широкозонными полупроводниками нового поколения SiC и GAN.