Почему Откройте для себя, создайте и монетизируйте свои налоговые льготы?
Налоговый кредит на коммерческую недвижимость на экологически чистые транспортные средства мощностью 45 Вт предоставляется в соответствии с Законом о снижении инфляции (IRA), который стимулирует организации, приобретающие квалифицированные коммерческие экологически чистые транспортные средства, включая электрические, водородные и гибридные электромобили. Сумма кредита зависит от нескольких факторов, таких как вес автомобиля, двигательная установка и дополнительная стоимость по сравнению с аналогичным автомобилем с двигателем внутреннего сгорания. Суммы кредита могут быть истребованы в размере до 7500 долларов США для автомобилей полной массой до 14 000 фунтов или до 40 000 долларов для автомобилей полной массой более 14 000 фунтов. Giraffe Financial предоставляет комплексное решение для использования налогового кредита в размере 45 Вт. Giraffe упрощает процесс, обеспечивая при этом максимальное использование и использование соответствующих налоговых льгот. Giraffe подтвердит соответствие требованиям вашего автомобиля, соберет необходимую документацию и обеспечит соответствие требованиям, а затем подскажет, как монетизировать кредиты в соответствии с потребностями вашего бизнеса или организации.