Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Крупный план нашего распределительного устройства.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Энергетические системы

Обеспечьте экономичное и надежное распределение электроэнергии с помощью Siemens Energy Systems. Наше изолированное распределительное устройство среднего напряжения обеспечивает согласованные решения для различных применений, обеспечивая надежное электроснабжение как в помещении, так и на открытом воздухе или на море.

Распределительное устройство, не содержащее F-газа: вебинар Blue GIS

Ознакомьтесь с нашим экологичным распределительным устройством среднего напряжения.

Оптимизация систем среднего напряжения

От распределительных устройств с воздушной до газовой изоляции и наружных распределительных устройств мы предлагаем надежные и экологичные решения для распределения электроэнергии.

Энергетические системы Siemens Energy включают в себя:

  • Распределительное устройство с воздушной изоляцией: Обеспечьте безопасность, надежность и компактность эксплуатации, одновременно повышая производительность и снижая затраты для промышленных и общественных применений.
  • Распределительное устройство с газовой изоляцией: Обеспечьте производительность, не требующую обслуживания и не зависящую от климата, которая обеспечивает бесперебойное питание и повышает надежность сети.
  • Наружное распределительное устройство: Обеспечьте максимальную надежность и защитите воздушные линии с помощью прочных и долговечных систем, оптимизированных для различных климатических условий и применения интеллектуальных сетей.
  • Распределительное устройство с голубой газовой изоляцией (ГИС): Сочетайте компактную конструкцию и эксплуатацию, не требующую обслуживания, с надежной работой, безопасной для окружающей среды (отсутствие фторсодержащих газов).
NXAIR family of air-insulated switchgear, part of Siemens Energy Systems.

Портфель продуктов в соответствии со стандартами ANSI

Узнайте больше о портфеле продуктов для распределения электроэнергии среднего напряжения в соответствии со стандартами ANSI.

Изучите продукты

Ассортимент Energy Systems включает распределительные устройства с воздушной и газовой изоляцией, наружные выключатели, безопасные для земли синие ГИС и средства защиты от дуг. Проверенные и проверенные, эти системы обеспечивают надежное и устойчивое распределение электроэнергии между отраслями и инфраструктурами.

Select...

Вебинар по распределительным устройствам 8DJH: ключ к будущим электросетям

Узнайте, почему распределительное устройство 8DJH играет ключевую роль в распределительной сети будущего. На этом вебинаре вы узнаете о новых панелях управления и приложениях, защите инвестиций, инновациях в области оцифровки и возможностях без использования SF6.

Распределительное устройство с газовой изоляцией 8DJH от решений Siemens Energy Systems.

Часто задаваемые вопросы

Откройте для себя возможности