SICHARGE-D обеспечивает мощность 400 кВт для быстрой зарядки ваших электромобилей. Интеллектуальная система динамически распределяет эту высокую мощность именно там, где она вам нужна, сокращая время зарядки и повышая пропускную способность. Это компактное зарядное решение обеспечивает скорость и эффективность вашей инфраструктуры электромобилей.
SICHARGE-D идеально подходит для:
- Зарядка легковых автомобилей: Используйте экономичные неохлаждаемые кабели с напряжением до 500 А с классом электромагнитной совместимости B для городских установок.
- Зарядка для тяжелых транспортных средств: Обеспечьте непрерывную выходную мощность до 400 кВт/600 А на одной розетке с помощью кабелей с жидкостным охлаждением длиной до 7 метров.
Краткие технические характеристики:
- Зарядное устройство постоянного тока Sicharge-D 400: динамичное и эффективное компактное зарядное устройство SICHARGE D (доступны модели мощностью от 160 до 400 кВт)
- Диспенсер Sicharge-D: полностью интегрированный в среду SICHARGE-D, две дополнительные розетки постоянного тока, компактный, настраиваемый и удобный передний доступ.