Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему Self-Optimizing Grid?

Электрораспределительная сеть сталкивается с проблемами, связанными со старением инфраструктуры, распределенной генерацией, колебаниями времени пиковой нагрузки и производителями энергии потребителями. Self Optimizing Grid — это интеллектуальное и инновационное решение, сочетающее автоматизацию и децентрализованные приложения для удаленного мониторинга и управления сетью. Это повышает надежность и доступность, повышает эффективность и позволяет операторам распределительных систем оптимизировать ключевые показатели эффективности. Гибкая и модульная система объединяет централизованные, полудецентрализованные и децентрализованные уровни сети в зависимости от потребностей.

Самовосстановление

Быстрое обнаружение и устранение неисправностей, закрытие обычно открытых точек и автоматическое восстановление питания. Поддерживает стандартизированные протоколы и обеспечивает безопасную и надежную работу основного оборудования.

Человек изображен в позе самовосстановления со светящейся аурой вокруг него.

Управление нагрузкой

Автоматическая перенастройка фидеров и передача критических нагрузок альтернативным источникам. Предотвращает перегрузки, сводит к минимуму простои и соединяет сегменты с наибольшей доступной емкостью.

Рекламное изображение для управления нагрузкой, на котором изображен человек, стоящий перед большим экраном и отображающим график.

Контроль напряжения в зоне

Контролируйте и регулируйте уровни напряжения с помощью нескольких вторичных подстанций. Поддерживайте напряжение в определенных диапазонах, сокращайте затраты на расширение и улучшайте управление энергопотреблением и планирование.

Рекламное изображение для автоматической передачи источника, когда человек держит устройство в руке, и световой эффект.

Снижение перегрузки

Снижение перегрузок используется для снижения перегрузок на линиях, трансформаторах и коммутаторах и сведения к минимуму зоны, не снабжаемой электропитанием. Он используется в радиальных сетчатых конструкциях, где нагрузки не могут быть переданы, или в открытых кольцевых конструкциях, где соединенное кольцо не способно принимать дополнительную нагрузку.

Рекламное изображение для снижения перегрузок с изображением человека, держащего инструмент и печатную плату на заднем плане.

Начните