Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

DIRTT Networks при поддержке DIRTT Environmental Solutions

DIRTT is a leader in prefabricated, modular construction, providing multi-trade systems for life sciences, commercial, healthcare, education, hospitality, and public sector spaces. Our construction solutions combine physical products with digital tools to deliver high-performing interiors with design freedom, efficiency, and predictable costs, schedules, and outcomes. Manufactured off-site with precision in 21 days or less, DIRTT solutions ship ready for fast and clean installations, cutting construction schedules by up to 30%. Engineered for long-term adaptability, DIRTT's modularity simplifies ongoing maintenance and allows interiors to adapt or reconfigure as needs evolve.

Почему Делайте больше с меньшими затратами?

Решения DIRTT OLAN представляют собой модульное оптоволоконное кабельное решение с претерминированной оптоволоконной кабельной системой, обеспечивающее неограниченную полосу пропускания и расширенный охват сигнала. Эта система поддерживает несколько сервисов, таких как видео, сеть и безопасность, по одному типу кабеля, сокращая затраты на материалы и экономя пространство в помещении. Предварительно маркированные жгуты обеспечивают быструю установку и легкую адаптацию, повышая эффективность при первоначальной настройке и будущих модификациях. Сводя к минимуму необходимость в обширных помещениях для электропроводки и сопутствующем холодильном оборудовании, решения OLAN способствуют значительной экономии затрат и повышению операционной эффективности. Этот перспективный подход обеспечивает бесперебойную масштабируемость, удовлетворяя потребности в более высокой пропускной способности без необходимости модернизации кабелей для удовлетворения растущих потребностей современной инфраструктуры зданий. Модульный характер также упрощает текущее обслуживание и будущую реконфигурацию, обеспечивая устойчивость вашего пространства и соответствие технологическим достижениям.

Сети DIRTT, установленные в стене DIRTT

Преимущеста

  • Предварительно маркированные жгуты обеспечивают быструю и простую установку
  • Одномодовый оптоволоконный кабель экономит пространство в камере
  • Эффективная система может использовать один коммутационный шкаф, чтобы максимизировать площадь ваших квадратных метров
  • Снижает эксплуатационные расходы за счет минимизации потребностей в охлаждении и инфраструктуре
  • Обеспечивает растущую полосу пропускания без необходимости модернизации кабелей
  • Модульная конструкция поддерживает реконфигурацию, модернизацию и простое обслуживание

Избранные возможности

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Дополнительная информация и ресурсы

Предварительные условия