Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему стоит выбрать сервис Drivetrain Analyzer Cloud?

Используйте облако для улучшения работы трансмиссии. Drivetrain Analyzer Cloud — это приложение на базе искусственного интеллекта, которое оптимизирует производительность, эффективность и надежность трансмиссии. Это помогает избежать незапланированных простоев и снизить затраты за счет постоянного анализа состояния оборудования и потребления энергии. Получайте круглосуточную глобальную информацию о состоянии и энергопотреблении всего распределенного автопарка с помощью единого интуитивно понятного интерфейса.

С помощью Drivetrain Analyzer Cloud вы можете легко подключить каждый компонент трансмиссии к облаку. Это приложение действительно работает по принципу «подключи и работай».

Ключевые преимущества

Быстрый возврат инвестиций

Профилактическое обслуживание трансмиссии обеспечивает окупаемость инвестиций менее чем за год.

Продлить срок службы продукта

Увеличьте срок службы трансмиссии до 30%.

Сократите расходы

Сэкономьте до 25% затрат на техническое обслуживание и оптимизацию машины.

Избранные возможности

Начните