Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Opcenter Error Reprocessing Tool (ERT) при поддержке Dhruv Technology Solutions

«Основанная в 2005 году, компания Dhruv является глобальным поставщиком технологических услуг, обладающим глубоким отраслевым и техническим опытом в области цифрового производства и специализирующимся на платформе Siemens Opcenter MES. <br/><br/>Наше видение превращения в ведущих партнеров по внедрению цифровой трансформации производства основано на четырех основных принципах: превосходные поставки, опыт в предметной области, портфель интегрированных услуг и надежное партнерство с Siemens.<br/><br/>Благодаря стратегическому партнерству с Siemens мы обеспечиваем бесперебойные трансформационные проекты, гарантирующие удовлетворенность и успех клиентов. «

Почему Центральный концентратор для повторной обработки ошибок интеграции Opcenter?

ERT — это централизованный центр для сбора, анализа и повторной обработки ошибок интеграции Opcenter MES. Он предоставляет панели управления, автоматизированные рабочие процессы и средства управления на основе ролей, позволяющие исключить ручное вмешательство, сократить время простоя и обеспечить непрерывность работы в цехе.

Преимущеста

  • Непрерывность бизнеса: предотвращает остановки производства, немедленно устраняя застрявшие сообщения об интеграции.
  • Производительность ИТ: высвобождает технические ресурсы, заменяя ручные исправления баз данных массовой обработкой в один клик.
  • Целостность данных: гарантирует отсутствие потери данных между ERP и MES во время сбоев передачи.
  • Process Security: предотвращает несанкционированное изменение конфиденциальных интеграционных данных с помощью строгого контроля доступа.
  • Упреждающее предотвращение: выявляет основные причины повторяющихся ошибок с помощью аналитики, чтобы предотвратить их повторение

Избранные возможности

Case Study

Тематическое исследование ERT

Повышение эффективности полупроводников с помощью ERT

Американская полуфабрика с использованием ERT сократила на 45% скорость переработки, на 20% ускорила производство в цехах и на 80% сократила время анализа.

Практическое применение

Select...

Обработка полупроводниковых ошибок

Центральная платформа для диагностики и повторной обработки крупных ошибок интеграции оборудования, предотвращающая застои партий на заводах.

Часто задаваемые вопросы

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Дополнительная информация и ресурсы

Предварительные условия

Любая версия Siemens Opcenter