Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Обеспечьте комплексную автоматизацию и управление зданием

Desigo можно использовать для выполнения комплексных задач управления и системных задач. Он оптимизировал библиотеки приложений, функции управления и библиотеки приложений для широкого спектра требований автоматизации зданий.

Desigo Control Point

Благодаря встроенной станции управления зданиями, предназначенной для небольших и средних зданий, она проста в эксплуатации и мониторинге, создавая идеальные условия для строительства в любом месте.

Современное здание с элегантной архитектурой и голубым небом, демонстрирующее технологию Desigo Control Point Xcelerator

Desigo PXC

Контроллер Desigo PXC Controller для высокопроизводительного управления зданием

Элегантный контроллер Desigo PXC, демонстрирующий передовые технологии автоматизации зданий и современный дизайн.

Повысьте эффективность и комфорт

Богатая и проверенная библиотека, содержащая протестированные приложения, позволяет значительно сократить рабочую нагрузку по проектированию и отладке, повысить качество проекта, сократить трудозатраты на проектирование и ввод в эксплуатацию и поддержать стратегии управления энергопотреблением с помощью протестированных приложений управления.

значок отопления, вентиляции и кондиционирования по требованию-1036x582

Производство, распределение и потребление энергии

Передовые стратегии управления координируют работу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с настроенными требованиями к комфорту. Примеры включают кондиционеры, чиллеры, бойлеры, отопление и бытовую горячую воду.

иконка-зеленый-лист-1036x582

Индикация Green Leaf отображает потребление энергии

Индикация Green Leaf показывает настроенное состояние энергоэффективности. Алгоритм в основном устройстве Desigo можно использовать для проверки и управления потреблением энергии при сохранении оптимальных условий и комфорта устройства.

иконка-TX2-экономайзер-1036x582

Экономайзер Desigo tx2

Desigo tx2 Economist управляет работой кондиционера, используя сконфигурированные стратегии экономайзера.

иконки и вкладки, управление, 1036x582

TABS: Управление уникальными бетонными конструкциями зданий

Активная система накопления энергии в здании (TABS) может использоваться для нагрева или охлаждения всей бетонной плиты.

прогнозирующее нагревание значков — 1036x582

Предиктивный контроллер отопления: экономия энергии и затрат

Используйте условия наружного воздуха для изучения характеристик тепловой реакции зданий и оптимизации температурных настроек.

степень нагрева значков в дня-1036x582

Основа успешной оптимизации

Эффективность использования энергии в зданиях, подключенных к отопительным дням, свидетельствует об успешности принятых мер по оптимизации и на раннем этапе выявляет слабые места оборудования.

Desigo предоставляет полную линейку продуктов для проектов BIM

Будущее строительной отрасли — за цифровизацией, а BIM — это правильный метод поддержки эффективного планирования, строительства и эксплуатации, объединяющий все заинтересованные стороны. Контроллер Desigo включает в себя широкий спектр продуктов, в которых используются данные BIM в стандартном формате BIM; С помощью этих контроллеров можно легко оценить будущее состояние строительной отрасли. Данные BIM, регулярно обновляемые Siemens, можно использовать непосредственно в REVIT или подключать к IFC, поэтому вы можете быть уверены, что данные BIM всегда актуальны.

bim-graphics-1920x1080

Пример из практики

Станция автоматизации и контроллер Desigo для основных устройств — отличные решения, отвечающие всем требованиям здания. Успешный пример Siemens иллюстрирует все.

Фонд Айсти, Бейрут, Ливан

Аишти сочетает шоппинг с искусством

  • Вдохновляйте творчество и шопинг, улучшая энергетические условия
  • Система Desigo PX на уровне автоматизации может управлять всеми техническими областями для координации связанных технических систем здания через слой автоматизации Desigo.
  • Реализуйте энергосбережение и соблюдайте все требования к управлению электрическими и механическими системами
Совсем современный Фонд Айшти в Бейруте нарушает все условности.

Загрузка и поддержка

Select...

Центр загрузок

  • Получите спецификации, руководства, брошюры и т. д. в Центре загрузок Siemens

инструмент

  • Приложение
  • ОН

Каталог продукции

  • Система автоматизации Desigo PX для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и строительных услуг (HVAC)
  • Системы автоматизации и управления зданиями
  • Инструмент расчета энергоэффективности (EEC)
  • Desigo Building Automation — энергосбережение и гибкое применение
  • Каталог продуктов для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и систем автоматизации зданий