Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
City skyline reflected on a river under a blue sky, with the Siemens Xcelerator X shape over the buildings.
Цифровая платформа

Building X

Управляйте эксплуатацией зданий с одной платформы. Принимайте решения на основе данных для повышения устойчивости, операционной деятельности и производительности за счет оптимизации таких областей, как энергопотребление, комфорт и безопасность арендаторов, техническое обслуживание и безопасность.

Присоединяйтесь к нашей партнерской экосистеме

Предлагайте услуги, продавайте или создавайте новые приложения — узнайте, как мы сотрудничаем с вами, чтобы обеспечить максимальное качество обслуживания клиентов.

Что такое Building X?

Building X — это платформа, на которой запускаются приложения, помогающие управлять операциями здания. Он обеспечивает центральную основу безопасных данных в реальном времени, которая поддерживает широкий спектр сценариев использования.

Приложения, предлагаемые для платформы Building X, охватывают все отрасли и основные категории сценариев использования зданий:

  • Энергия и устойчивое развитие
  • Охрана и безопасность
  • Эксплуатация и техническое обслуживание
  • + еще больше разрабатывается

Изучите приложения

Почему Building X?

80% расходов на строительство связано с эксплуатацией. Здания генерируют 40% глобальных выбросов, а 75% от общего объема выбросов приходится на использование энергии. Управление зданиями должно быть улучшено как для противодействия изменению климата, так и для повышения прибыльности. Пришло время: загляните в будущее с помощью открытого и гибкого решения.

30% Экономия энергии

Благодаря оптимизации энергоэффективности на основе данных заказчики могут сэкономить до 30% энергии с помощью Building X.

10% Чистый операционный доход

Клиенты получают на 10% больше чистой операционной прибыли благодаря более эффективным операционным процессам и ускоренному решению проблем.

24/7 Прозрачность

Воспользуйтесь круглосуточной прозрачностью и непревзойденной интеграцией ИТ и ОТ во всех системах здания, что позволит преодолеть разрозненность данных.

Изучите приложения Building X

Ознакомьтесь с нашим мощным набором приложений с поддержкой искусственного интеллекта, разработанных для оптимизации всех аспектов эксплуатации зданий в любой отрасли.

Иллюстрация подключения приложений с поддержкой искусственного интеллекта для Building X, отображаемая на планшете с городскими зданиями.

Узнайте, как клиенты используют Building X

Буква X со вставкой яркой фотографии панорамы городского здания.

Клиенты Building X

Узнайте, как ваши здания могут заглянуть в будущее.

Building X will not only help us to modernize our buildings, but also support our company to reduce its cost, increase our efficiency and offer cyber-secure solutions while overall making us ready for future challenges.
Ville Kautto, Maintenance Manager, University Properties of Finland (SYK)
Пример из практики

Инвестиции в PRODEA

PRODEA Investments, крупнейшая греческая инвестиционная компания в сфере недвижимости с портфелем из 345 активов, поднимает устойчивость зданий на новый уровень.

Создание устойчивых и автономных зданий

Компания:Инвестиции в PRODEA

Программное обеспечение Siemens:Building X

Философия завтрашнего дня:Использование технологий в качестве ускорителя устойчивого развития. Для достижения амбициозной цели по нулевым выбросам.

Часто задаваемые вопросы