Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Alarm Control Center при поддержке Alarm IT Factory

Alarm IT Factory является надежным производителем профессионального программного обеспечения для управления аварийными сигналами. Основанная в 2013 году в качестве дочерней компании Siemens AG компания по производству ИТ-систем в Штутгарте специализируется на надежном оповещении в реальном времени для критически важных инфраструктур и автоматизированных процессов.
Наш основной продукт, Alarm Control Center (ACC), обеспечивает мгновенную доставку неисправностей, инцидентов или критических состояний нужным людям по нескольким каналам, обеспечивая быстрое реагирование и сокращение времени простоя. ACC легко интегрируется в промышленную и ИТ-среду и используется во многих отраслях.
Предоставляя специализированные ИТ-услуги, консультации и поддержку, мы выступаем за инновации, надежность и ориентацию на клиентов, что делает нас надежным партнером в области управления аварийными сигнализациями, ориентированными на будущее.

Почему Надежное оповещение в случае неисправности ACC?

Невыявленные неисправности или отклонения от стандартных значений в автоматизированных процессах быстро приводят к простоям, производственным потерям или опасностям для людей или инфраструктуры, а в некоторых случаях влекут за собой высокие затраты на последующее обслуживание. Alarm Control Center Software (ACC) быстро, надежно и конкретно по различным каналам связи пересылает сообщения от станций управления или PLC-систем ответственным лицам на выбранном вами конечном устройстве.

Управление аварийными сигналами с помощью Alarm Control Center (ACC)

Преимущеста

  • ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ:
    • Ускоренный анализ первопричин в случае неисправностей
    • Более эффективная основа для принятия решений
    • Сокращение усилий по координации и документированию
  • СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ:
    • Сокращение времени отклика и простоев
    • Снижение расходов на персонал и эксплуатацию
    • Более высокая производительность сервисных групп
  • ВЫСОКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ:
    • С ответственными лицами можно связаться независимо от места и времени
    • Простая адаптация к сменам, кадрам или технологическим изменениям
    • Ориентация на будущее растущей или меняющейся инфраструктуры
  • КОРОТКИЕ ПРОЕКТНЫЕ ЦИКЛЫ:
    • Снижение затрат на внедрение
    • Защита существующих инвестиций
    • Быстрое продуктивное развертывание без сбоев в работе системы
  • БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ:
    • Сокращение времени простоя производства и косвенного ущерба
    • Снижение затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание
    • Эффективное использование ресурсов

Избранные возможности

Практическое применение

Select...
Пример использования текста ACC в Исследовательском центре в Юлихе

Надежная сигнализация для исследований климата 24/7

В рамках проекта AgraSim в Исследовательском центре в Юлихе ACC обеспечивает непрерывный мониторинг объектов по исследованию климата. Технические неисправности обнаруживаются в реальном времени и надежно передаются по электронной почте или push-уведомлениям с автоматической эскалацией, обеспечивая круглосуточную защиту конфиденциальных экспериментов.