Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Process Control System SIMATIC PCS neo & SIMIT при поддержке AG Solution

Мы являемся важным игроком в Европе в различных отраслях, таких как фармацевтика, производство продуктов питания и напитков, экологически чистая энергетика, хранение сыпучих материалов, очистка воды и переработка отходов.<br/>Мы создаем добавленную стоимость, внедряя решения для промышленных компаний, позволяющие им достичь операционной эффективности. Мы поддерживаем их в долгосрочных партнерских отношениях, предоставляя знания и опыт для удовлетворения их потребностей в автоматизации и цифровизации.

Почему Масштабируемая система управления и Digital Twin?

Вместе с Siemens мы гарантируем нашим клиентам возможность сделать следующий шаг в управлении технологическими процессами эффективным и бесперебойным способом. Используя SIMIT, платформу моделирования, интегрированную с SIMATIC PCS neo, мы можем создать Digital Twin процесса. Операторы будут обучаться путем моделирования различных сценариев без влияния на реальный производственный процесс. Компания AG Solution является одним из пионеров внедрения системы Neo и является одним из первых интеграторов в мире и фармацевтике.

«Внедрение программного обеспечения SIMATIC PCS neo control позволит нам познакомиться с системой из первых рук», — говорит Хуан Пальма, региональный руководитель по автоматизации процессов в AG Solution Group. «Это дает нам огромное преимущество, поскольку мы являемся одними из первых интеграторов в мире, прошедших обучение и имеющих опыт работы с новой системой управления Siemens», — добавляет он.

Преимущеста

  • Улучшенное удобство использования, совместная работа, инженерная интеграция, гиперсвязь
  • Simit: на 50% быстрее, чем при традиционной миграции, 80% экономия времени при вводе в эксплуатацию
  • Сокращение времени простоев и рисков благодаря оптимизации в автономном режиме и обучению операторов

Избранные возможности

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты