Почему Усовершенствованное решение для впуска в печь, выдерживающее высокие температуры и пыль?
Усовершенствованное аналитическое решение для печей (KAS) решает серьезные проблемы, с которыми сталкиваются цементные заводы по всему миру, в частности при мониторинге и обслуживании газоанализаторов на входе в печь в экстремальных условиях окружающей среды. Система KAS оснащена надежным зондом с прямой трубкой, способным выдерживать температуру до 1400°C и большие пылевые нагрузки, характерные для цементных заводов. Он включает в себя уникальный пневматический механизм втягивания, усовершенствованный материал зонда и воздухоструйные аппараты для очистки внешних поверхностей, что значительно продлевает срок службы зонда. Кроме того, система оснащена передовыми газоанализаторами для мониторинга выбросов и загрязнения токсичных газов, выделяемых заводом в процессе производства. Проверенная на практике более 12 лет система KAS теперь установлена на более чем 200 цементных заводах в более чем 50 странах, обеспечивая непревзойденную надежность и эффективность таким гигантам отрасли, как Holcim, Heidelberg Cement, UltraTech Cement и другим.