Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Партнерская программа

Технологическая партнерская программа для SIVACON S8

Siemens является надежным партнером для производителей панелей. Наши модульные решения по распределению электроэнергии позволяют каждому партнеру выбрать индивидуальную глубину добавленной стоимости использования распределительных щитов питания SIVACON S8 s8 и центра управления двигателями. Откройте для себя эксклюзивные преимущества нашей партнерской программы.

Глобальные технологии, опыт местных партнеров

Технологическая партнерская программа SIVACON S8 сочетает в себе лучшее из обоих миров: передовые мировые технологии и преимущества специализированного локального исполнения. Компания сочетает в себе проверенный опыт и региональные преимущества сертифицированных производителей панелей, создавая интеллектуальные и перспективные решения для низковольтного распределения электроэнергии. Сочетая проверенное качество с местным ноу-хау, клиенты получают преимущества сертифицированной безопасности, надежной работы и всесторонней поддержки — от планирования до обслуживания на месте.

Элементы прочного партнерства

Наша партнерская программа дает неоспоримые преимущества, позволяющие оставаться на шаг впереди конкурентов. Наши технологические партнеры используют опыт всемирно признанного производителя распределительных щитов питания. Узнайте, как компания Siemens способствует успешному партнерству.

Select...

Низковольтные распределительные щиты SIVACON S8

Безопасно, гибко и эффективно

Устойчивый Низковольтные распределительные щиты SIVACON S8 обеспечивают высочайшую степень безопасности людей и систем благодаря проверенной конструкции в соответствии со стандартом IEC 61439-2. С помощью этих распределительных щитов мощностью до 7000 А. могут быть реализованы технически сложные решения в области низковольтного распределения электроэнергии.

Центр управления электродвигателями, отвечающий самым высоким промышленным требованиям

Универсальная конструкция крепления с выдвижными блоками обеспечивает безопасное и стабильное распределение электроэнергии и гибкое применение на промышленных объектах. Из-за часто меняющихся требований, таких как изменение производительности двигателя или добавление новых нагрузок, время переналадки сокращается, а эксплуатационная готовность системы повышается благодаря простому и безопасному управлению.

SIVACON-S8
Sivacon-S8-Technology-Partner-program-white medium

Партнерская программа: путь к общему успеху

Будь то наш опыт в производстве распределительных щитов питания, инновационные продукты, индивидуальные учебные курсы, инструменты настройки, поддерживающие процесс проектирования, или эксклюзивная поддержка — наша партнерская программа предоставляет решающие преимущества, позволяющие оставаться на шаг впереди конкурентов. Наши технологические партнеры используют опыт всемирно признанного производителя распределительных щитов питания.

Подробно изучите распределительные щиты SIVACON S8

Select...
e06b6d2c-41d8-4a1a-902b-7715546766a2--sivacon-s8-hotspot-Circuit-breaker

Конструкция автоматического выключателя

Для питающих полей или для потребителей с высокой мощностью технология автоматических выключателей является оптимальным решением.

Ваши преимущества:

  • Экономичная технология для приложений с повышенным энергопотреблением
  • Безопасность при эксплуатации, испытаниях и положении разъединения при закрытой двери
  • Оптимальная ширина поля для любого размера коммутатора
  • Оптимальное пространство для кабельных соединений любого размера
  • Прошедшее типовое испытание соединение с шинными транкинговыми системами SIVACON 8PS

Информационное моделирование зданий (BIM) для производителей панелей

Идеально оборудован для будущего панельного строительства — с плагином BIM

Все больше и больше компаний ценят точное цифровое представление своих зданий. Спрос на данные информационного моделирования зданий (BIM) также быстро растет в электротехнике. Необходимые данные IFC можно извлечь непосредственно из конфигурации simaris через SIMARIS xchange и интегрированы в цифровые двойники зданий.

Это означает, что все требования клиентов к готовому соединению BIM могут быть выполнены быстро и легко. Как разработчик панелей, вы можете получать заказы и получать конкурентные преимущества с помощью этого плагина, а значит, вы идеально подготовлены к требованиям завтрашнего дня.

Обеспечение жизнеспособности в будущем: как работает плагин BIM

Клиенты как никогда требуют моделей BIM «в том виде, в каком они построены». Хотя ранее данные в соответствии с планом можно было извлекать для передачи специалистам, например руководителям проектов в области электротехники, генеральным подрядчикам или архитекторам, они не содержали требуемого уровня детализации. С помощью плагина BIM исходные данные IFC можно извлекать непосредственно из конфигурации simaris, легко передавать различным системным специалистам и легко интегрировать в существующие модели зданий.

Прямое извлечение данных IFC: ваши преимущества в качестве конструктора панелей

Новые требования клиентов и растущий спрос на цифровые решения, такие как BIM, могут быть сложными. С легкостью освойте новые требования в области панельного строительства с помощью плагина BIM. Сэкономьте драгоценное время с помощью функции прямого экспорта без необходимости в сложных объездных путях. Гораздо проще делиться данными с другими трейдерами. Легко интегрируйте данные IFC в существующие двойники зданий и без проблем взаимодействуйте с различными сделками. Вы также соблюдаете законы, когда речь идет о публичных тендерах.

Компоненты и программное обеспечение SENTRON

Цифровая прозрачность для повышения эффективности

Портфель продуктов SENTRON для низковольтного распределения электроэнергии органично сочетает в себе высококачественные компоненты и интеллектуальное программное обеспечение. Продукты SENTRON обеспечивают надежность, эффективность и прозрачность всей вашей системы распределения электроэнергии: от надежных измерительных и коммуникационных устройств защиты, коммутационных и измерительных устройств до мощного программного обеспечения для мониторинга электропитания и состояния.

Качество изображения Sivacon S8 - 05e69ace-ea3c-4492-b38a-4163da572eba

Принимайте более экологичные решения с помощью Siemens EcoTech

В мире, где важно каждое решение, выбор экологически чистых продуктов как никогда важен. Наш ответ — это маркировка Siemens EcoTech, комплексное решение, позволяющее как никогда легко определить наиболее экологичный выбор.

Э19А0ФЭФ-А828-4407-902А-А522Д98КДФ28--Сиваконс 8 оригинал 640кс480

Узнать больше о доступных ресурсах

Файлы для загрузки

Брошюра | Технологический партнер SIVACON

Каталог | Технология низковольтного распределения электроэнергии и электромонтажа

Документация | Менеджер загрузок CAx

Сервисные подразделения

Онлайн-поддержка | СИЕПОРТАЛ

Технический форум | СИЕПОРТАЛ

Консультационная поддержка | ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОЩНОСТЬ

Ознакомьтесь с материалами по теме

Начните свой путь к цифровизации