Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Цифровые решения для критически важных систем хранения

Защита ценных продуктов, материалов и исследовательских ресурсов при одновременном соблюдении строгих нормативных и технологических требований — непростая задача. Благодаря Siemens Xcelerator и нашему широкому спектру цифровых решений и услуг вы можете легко контролировать и отслеживать важные сведения о вашем критически важном хранилище.

Полностью интегрирована. Полный контроль.

Контроль климата — одна из самых больших проблем при хранении критически важных данных. Даже незначительные отклонения температуры или вентиляции могут привести к повреждению целых партий. Полностью интегрированный подход необходим для поддержания стабильных условий, повышения энергоэффективности и соблюдения нормативных и аккредитационных требований.

Визуальное изображение целевой страницы по медико-биологическим наукам о важнейших системах хранения
  • Храните его в целости и сохранности: Обеспечьте защиту ценных активов в опасных грузах и критических условиях хранения с помощью раннего обнаружения и тушения пожара, управляемой эксплуатации и эвакуации, а также контролируемого доступа только уполномоченного персонала. Централизованный учет активности, четкий обзор присутствия и непрерывное видеонаблюдение обеспечивают полную прозрачность и безопасность.
  • Создайте идеальные климатические условия: Обеспечьте точный контроль над потоком воздуха, температурой и параметрами окружающей среды. Наши интегрированные решения обеспечивают непрерывный мониторинг и оптимизацию — от объемов воздушного потока и перепадов давления до комплексного картирования температуры — помогая защитить чувствительные материалы и повысить энергоэффективность.
  • Получите всесторонний опыт на протяжении всего жизненного цикла: Упростите операции и принятие решений с помощью стандартизированных интерфейсов и интеллектуальной аналитики данных во всех системах. Наша глобальная сеть экспертов поддерживает вас на протяжении всего жизненного цикла критически важного хранилища, обеспечивая обработку данных в соответствии с требованиями, надежный мониторинг и долгосрочную операционную эффективность.

Найдите подходящие решения для критически важной системы хранения

Наши полностью интегрированные критически важные системы хранения данных сочетают в себе все функции управления — от мониторинга и обнаружения пожаров до отчетности. Инновационные датчики отслеживают ключевые параметры и выявляют варианты энергоэффективности, помогая защитить дорогостоящую продукцию при соблюдении нормативных требований.

Select...

Мы предлагаем полностью интегрированные интеллектуальные решения для автоматизации зданий, отвечающие строгим техническим требованиям и строгим нормативным стандартам фармацевтической и медико-биологической отраслей. Они эффективно контролируют и контролируют все параметры вашего критически важного хранилища, которые могут повлиять на качество процессов и продуктов, обеспечивая высокую эксплуатационную надежность в случае сбоев. Кроме того, они повышают энергоэффективность и снижают эксплуатационные расходы. Наши системы управления помещением оснащены удобными дисплеями, позволяющими легко отслеживать критические параметры и оперативно оповещать вас о предупреждениях или тревогах.

  • Точные модулирующие магнитные клапаны для точного управления по каплям
  • Динамическое регулирование давления и объемного расхода
  • Калиброванные датчики влажности и температуры
  • Регулировка освещения и затенения по требованию
критические визуальные материалы по биологическим наукам о хранении.
информационный документ

Борьба с цифровой трансформацией

В сегодняшнем быстро меняющемся бизнес-ландшафте фармацевтические компании и медико-биологические компании сталкиваются с проблемами и возможностями цифровой трансформации.

В этом информационном документе рассказывается о том, как интеллектуальные здания и инфраструктура, работающие на базе Siemens Xcelerator, способствуют трансформации на примере двух реальных историй успеха.

Ландшафт с источниками энергии, объединенными цифровыми наложениями и экранами данных; иллюстрация непрерывного мониторинга.

Ознакомьтесь с нашими материалами по медико-биологической отрасли