Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Машины для производства и обработки стекла

Машины для производства и обработки стекла должны отвечать высоким требованиям к гибкости, эффективности и качеству. Благодаря нашему портфелю перспективных решений на базе искусственного интеллекта вы сможете адаптироваться к меняющимся требованиям, оптимизировать процессы и улучшить пользовательский интерфейс от проектирования до эксплуатации и обслуживания.

Как сохранить лидерство на быстро меняющемся рынке?

Производители машин для производства и обработки стекла сталкиваются с необходимостью обеспечения эффективных, гибких, адаптивных результатов в условиях высокой конкуренции и динамичности рынка.

Значок, символизирующий эффективность и производительность

Внедрение инноваций и повышение качества в условиях ограниченного бюджета

OEM-производители по производству и обработке стекла сталкиваются с жесткой международной конкуренцией и должны адаптировать свое оборудование так, чтобы оно наилучшим образом соответствовало конкретным требованиям, не увеличивая или уменьшая размеры своих решений.

Значок с изображением трех человек

Нехватка квалифицированной рабочей силы во всех дисциплинах

Современные конструкции машин основаны на передовых технологиях и решениях. Поиск и удержание квалифицированного персонала для проектирования, эксплуатации и обслуживания является серьезной проблемой как для производителей оригинального оборудования, так и для производителей стекла.

Значок, демонстрирующий надежность кибербезопасности

Растущие требования к кибербезопасности и устойчивости

Кибербезопасность стала серьезной проблемой в машиностроении. Необходимо убедиться, что ваши решения соответствуют требованиям CRA, NIS2 и IEC 62443 как на уровне оборудования, так и на уровне предприятия.

Три сверкающие звезды, олицетворяющие поколение ИИ

Искусственный интеллект, перемещающий цели

Искусственный интеллект обещает новый уровень эффективности и гибкости, но OEM-производителям необходимо преодолеть неопределенность. Мы поможем вам быстро и уверенно внедрить технологии искусственного интеллекта, используя передовые отраслевые практики и рекомендации.

Найдите подходящее решение в цепочке создания стоимости стекла

Select...

Высочайшая точность, эффективность и надежность

Наши решения обеспечивают производительность, гибкость и эксплуатационную готовность, необходимые для эффективной работы и безупречного качества оборудования для производства стекла — от токарных рулонов до станков для отжига и резки и штабелирования — в режиме 24/7. Выберите оптимальную систему из широкого спектра решений по управлению процессами и движением для любого типа применения.

Стопка тонких листов зеленого тонированного стекла, выровненных по диагонали с небольшой глубиной резкости.
Примеры из практики

Узнайте, как другие решают свои проблемы

Изучите наши ресурсы по стекольной промышленности