Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Будьте в курсе стандартов шкафов управления IEC

Основные стандарты безопасности IEC 60204‑1 для электрооборудования в машинах и IEC 61439 для низковольтных распределительных устройств необходимы для проектировщиков электрооборудования и производителей шкафов управления. Мы держим вас в курсе событий и предлагаем множество инструментов, которые помогут вам соответствовать этим стандартам.

Ознакомьтесь с областью применения стандартов IEC 60204‑1 и IEC 61439‑1/2

При создании шкафов управления для машин применяется ряд стандартов. ЛЕД. 60204‑1 является соответствующей отправной точкой, но изготовители шкафов управления также должны в меру своих возможностей обеспечить электробезопасность панели управления. Вот почему мы рекомендуем провести анализ рисков, который также требуется в соответствии с соответствующими директивами европейского рынка. Если выявлено больше рисков, которые, по мнению производителя, не подпадают под действие стандарта IEC 60204‑1, ЛЕД 61439‑1/2 а для получения дополнительной помощи в проектировании можно обратиться к другим стандартам.

Немецкая комиссия по электрическим, электронным и информационным технологиям DIN и VDE (DKE) опубликовал заявление чтобы помочь определить области применения стандартов IEC 60204‑1 и IEC 61439‑1/2.

На схематическом промышленном объекте указаны диапазоны применимости двух соответствующих стандартов: IEC 60204-1 для электрооборудования машин, находящихся в установке, и IEC 61439-1/2 для низковольтных шкафов управления и распределительных устройств, в частности распределительных щитов и распределительных панелей.
Select...

Доказанная безопасность электрооборудования машин

Особенно важным стандартом для панелей управления, являющихся частью машины, является базовый стандарт безопасности IEC 60204‑1 «Безопасность машин — Электрооборудование машин — Часть 1: Общие требования к электрооборудованию машин». Международная электротехническая комиссия постоянно совершенствует этот стандарт, чтобы отразить современное состояние техники. Она была включена в национальные рекомендации во многих странах мира.

Новая версия стандарта IEC 60204, опубликованная в конце 2016 года, также применима к Германии в соответствии с новой версией DIN EN 60204‑1, опубликованной в июне 2019 года.

Узнайте больше

Сфера применения стандарта IEC 60204-1

  • Применяется к использованию электронного оборудования и систем для машин
  • Запускается в точке соединения между электрооборудованием, используемым в машине, и сетью
  • Относится к шкафам управления с номинальным напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока

Разработайте безопасные шкафы управления, соответствующие требованиям IEC

Нормативно-правовая база играет ключевую роль на этапе проектирования шкафа промышленного управления. Оценка технических рисков является обязательной и должна быть включена в техническую документацию. Наши удобные инструменты значительно сокращают рабочую нагрузку в этой области и гарантируют, что проверка повышения температуры, проверка короткого замыкания и оценка электромагнитной совместимости всегда соответствуют стандартам, надежны и чрезвычайно эффективны.

Поскольку технология постоянно совершенствуется, соответствующие стандарты и директивы, регулирующие шкафы управления, также регулярно обновляются. Пересмотренная версия стандарта IEC 60204‑1 («Электрическое оборудование машин») была опубликована в конце 2016 года. Новые директивы ЕС были перенесены в национальное законодательство до конца 2016 года. Мы всегда в режиме реального времени информируем вас о важных нововведениях и их влиянии на вашу повседневную деятельность.

С легкостью выполняйте требования документации IEC

Анализ и оценка рисков являются частью процедуры оценки соответствия. Это не заменяет анализ и оценку рисков, проводимые в соответствии с Директивой по машинному оборудованию, но это также необходимо. Необходимо также учитывать и документировать «разумно предсказуемые» эксплуатационные ошибки. Для проведения анализа рисков в рамках директивы Европейский комитет по электротехнической стандартизации (CENELEC) предлагает Руководство CENELEC 32 в качестве поддержки оценки рисков, связанных с безопасностью, и снижения рисков, связанных с низковольтным оборудованием.

Программное обеспечение Electrical Designer

Инженерный инструмент для определения размеров в соответствии со стандартами

Electrical Designer — это бесплатная функция TIA Selection Tool, позволяющая легко проектировать и определять размеры шкафов управления, соответствующих требованиям IEC. Он автоматически вычисляет распределительные устройства, защитные устройства, поперечные сечения кабелей и значения короткого замыкания в соответствии с IEC 60204-1 за считанные секунды и генерирует полную документацию, соответствующую стандартам, одним нажатием кнопки. Соответствие стандартам рассчитывается, а не интерпретируется.

Специалист работает за компьютером; на переднем плане изображена печатная плата.

Практические знания по проектированию шкафов управления

Начните свой путь трансформации.