Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Приложение в реальном мире

Обеспечьте надежное питание для бесперебойного обслуживания

Контролируйте, распределяйте и защищайте электроэнергию в электроинфраструктуре больницы с помощью интегрированных систем распределения электроэнергии, которые помогают поддерживать непрерывное электроснабжение критически важных систем, повышать эксплуатационную устойчивость и обеспечивать непрерывность оказания медицинской помощи при сбоях в электросети и повседневной работе.

Устойчивость к энергоснабжению здравоохранения

Вызов

Оказание медицинской помощи зависит от непрерывного энергоснабжения жизненно важных систем, обеспечения безопасности пациентов и непрерывного функционирования операций. Однако нестабильность сети, экстремальные погодные условия, устаревающая инфраструктура и растущие электрические нагрузки повышают риск отключений и сбоев. ограниченный обзор электрических характеристик может затруднить раннее выявление проблем и обеспечить непрерывность медицинской помощи.

Решение

Контролируемое распределение электроэнергии обеспечивает мониторинг электрических характеристик в режиме реального времени, помогая специалистам предприятия выявлять перегрузки, неисправности и проблемы с качеством электроэнергии до того, как они перерастут в сбои. В сочетании с архитектурами резервного питания, интеллектуальной приоритизацией нагрузки и интеграцией микросетей медицинские организации могут обеспечивать непрерывное питание критически важных систем и обеспечивать непрерывность оказания медицинской помощи в случае сбоев в работе сети. В результате появилась более отказоустойчивая электрическая инфраструктура, обеспечивающая резервирование питания, непрерывность работы и безопасность пациентов.

Раннее обнаружение неисправностей в электросети

Заблаговременно выявляйте перегрузки, неисправности и аномальные состояния до того, как они перерастут в простой.

Контролируйте всю свою сеть электропитания

Получайте информацию о нагрузке, состоянии и качестве электроэнергии в распределительных сетях среднего и низкого напряжения в режиме реального времени.

Обеспечьте работоспособность критически важных систем

Обеспечьте непрерывное электроснабжение жизненно важных систем во время перебоев и нестабильности сети.

Динамическая балансировка нагрузки

Предотвращайте перегрузки во время пикового спроса или ухудшения состояния сети с помощью интеллектуальной балансировки нагрузки.

Беспрепятственное переключение источников питания

Беспрепятственный переход от сети к резервным энергоресурсам и энергоресурсам на месте обеспечивает полное резервирование электропитания в больницах без перебоев.

Подготовьте инфраструктуру к будущим требованиям

Используйте централизованные электрические данные и историю событий для планирования технического обслуживания и модернизации инфраструктуры.

Рекомендуемые области решения

Как начать работу с устойчивым энергопотреблением

Select...

Надежное контролируемое питание для критически важной инфраструктуры здравоохранения

Получайте информацию об электрической инфраструктуре больниц в режиме реального времени, от распределительных устройств среднего напряжения (MV) до низковольтных (LV) панелей, что позволяет быстрее реагировать на неисправности, перегрузки и проблемы с качеством электроэнергии.

  • Мониторинг электроэнергии в режиме реального времени на фидерах, распределительных устройствах и панелях для отслеживания нагрузки, состояния и качества электроэнергии
  • Интегрированная архитектура распределения среднего и низкого напряжения для координации защиты, мониторинга и управления в электрической сети
  • Раннее обнаружение перегрузок, неисправностей и аномальных состояний для снижения риска отключений и повреждения оборудования
  • Наблюдение за потоками энергии по критически важным цепям и активам, способствующее определению приоритетов в области безопасности жизнедеятельности и критически важных нагрузок
  • Централизованные данные об электроснабжении и история событий для поддержки планирования технического обслуживания, оценки отказоустойчивости и модернизации инфраструктуры
  • Поддержка интеграции зарядки электромобилей без ущерба для критически важной доступности питания или стабильности системы

Изделие | Низковольтное распределение электроэнергии
Изделие | Мониторинг электроэнергии
Изделие | УСЛУГИ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

Вызов заказчику

Медицинские учреждения нуждаются в надежном энергоснабжении для бесперебойной работы. Устаревающая инфраструктура и растущий спрос на энергию повышают риски и ограничивают гибкость, особенно в связи с тем, что зарядка электромобилей и возобновляемые источники энергии предъявляют новые требования.

Основные преимущества

  • Повысьте надежность энергоснабжения за счет интегрированного мониторинга и более быстрого реагирования на электрические сбои.
  • Обеспечьте стабильную и надежную работу критически важных систем независимо от того, находятся ли они в нормальных условиях или в сети под нагрузкой.

Ключевые показатели эффективности

  • Среднее время обнаружения неисправностей в электросети
  • Сокращение незапланированных простоев, связанных с энергопотреблением
  • Частота инцидентов с качеством электроэнергии

Повысьте устойчивость к энергоснабжению в медицинских учреждениях

Планируете повысить отказоустойчивость энергетической инфраструктуры здравоохранения? Наши эксперты помогут вам снизить риски, повысить надежность и обеспечить бесперебойное обслуживание пациентов: от усовершенствованного мониторинга электропитания и встроенного резервирования до микросетей и распределенных энергетических ресурсов. Давайте обсудим ваши цели и определим правильный путь вперед.