Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Применение на практике

Повысьте качество обслуживания за счет комфорта и безопасности

Трансформируйте медицинское обслуживание с помощью технологии «умных палат», навигации в реальном времени и автоматизированного мониторинга безопасности. Содействуйте выздоровлению и благополучию пациентов, обеспечивая при этом более безопасное и интуитивное путешествие пациента.

Опыт медицинских пациентов

Вызов

Пациенты постоянно ссылаются на дискомфорт и нарушение окружающей среды как на основные причины плохого медицинского обслуживания. В то же время проблемы безопасности часто обостряются из-за того, что их обнаруживают слишком поздно: падения, непреднамеренное движение или нарушения гигиены выявляются только после инцидента, а не в момент возникновения риска. Нехватка персонала и растущие потребности в медицинской помощи делают непрерывный ручной мониторинг неустойчивым, в результате чего уязвимым пациентам наносится вред, который можно предотвратить.

Решение

Предоставляя пациентам возможность контролировать обстановку в палате, уход за больными становится более спокойным и комфортным, а навигация в режиме реального времени и удобная парковка снижают уровень стресса и замешательства во время лечения. Автоматическое обнаружение падений, мониторинг движений и отслеживание гигиены рук помогают выявлять риски на ранней стадии и ускорять вмешательство. В результате технология интеллектуальных палат пациентов в сочетании с более быстрым реагированием на меры безопасности без дополнительной клинической нагрузки.

Обеспечьте комфорт пациентам

Обеспечьте пациентам контроль над температурой, освещением и развлечениями в помещении с помощью системы управления обстановкой в палате для поддержания отдыха и восстановления сил.

Облегчите процесс прибытия

Снизьте нагрузку и путаницу при навигации с помощью интеграции навигационной системы в режиме реального времени и интеллектуальной парковки.

Лови падает в тот момент, когда они случаются

Обнаруживайте падения и непреднамеренное движение в режиме реального времени с помощью датчиков в помещении и автоматических оповещений.

Соблюдайте гигиену в месте оказания медицинской помощи

Контролируйте гигиену рук в месте оказания медицинской помощи для укрепления методов профилактики инфекций.

Защитите наиболее уязвимых

Контролируйте зоны безопасности и защиту младенцев в родильных и неонатальных зонах для выявления несанкционированного передвижения.

Просматривайте все мероприятия по безопасности в одном месте

Централизуйте отслеживание событий в области безопасности и состояния реагирования для своевременного оповещения и принятия мер реагирования.

Рекомендуемые области решения

Как начать знакомство с опытом пациентов

Select...

Обеспечьте пациентам больший комфорт и контроль на протяжении всего периода лечения

Предоставьте пациентам возможность лучше контролировать состояние в палате, а навигация и умная парковка помогут вам более комфортно добраться от места прибытия до постели.

  • Интегрированные рабочие процессы вызова медсестер, связанные с состоянием комнаты и готовностью персонала к расстановке приоритетов и маршрутизации запросов
  • Непрерывный мониторинг качества воздуха с помощью предупреждений на основе пороговых значений и анализа тенденций для упреждающего управления рисками, связанными с качеством воздуха
  • Управление обстановкой в палате пациента, координированное с помощью систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, освещения и затенения для индивидуального комфорта пациентов
  • Автоматизация окружающего освещения с учетом циркадного режима, способствующая восстановлению, циклам отдыха и выполнению задач персонала
  • Цифровая развлекательная платформа, интегрированная с комнатными системами для повышения вовлеченности и сокращения предполагаемого времени ожидания
  • Интеллектуальная парковка и навигационные данные, интегрированные с системами объекта, снижают стресс при прибытии и улучшают поток

Изделие | Терминал для пациентов HiMed
Изделие | ДИЗАЙН DXR
Изделие | Освещение, ориентированное на человека

Вызов заказчику

Пациенты часто испытывают дискомфорт из-за условий в помещении, сбоев и запутанной навигации. Эти проблемы усиливают стресс, влияют на выздоровление и затрудняют создание положительных впечатлений от медицинской помощи.

Основные преимущества

  • Повышенный комфорт благодаря персонализированному управлению в номере
  • Снижение стресса и улучшение опыта восстановления
  • Упрощенная навигация и более удобный путь пациента от прибытия до постели

Ключевые показатели эффективности

  • Результаты опроса, связанные с удовлетворенностью пациентов/уровнем комфорта
  • Сокращение задержек, связанных с навигацией
  • Коэффициент использования средств, адаптированных к условиям помещения

Изучите другие темы здравоохранения

Улучшите качество обслуживания пациентов и повысьте уровень безопасности в медицинских учреждениях

Для создания положительного опыта пациентов требуется нечто большее, чем просто качественная медицинская помощь. Наши эксперты помогут вам объединить технологии «умных палат», средства управления обстановкой в палате, навигацию и автоматический мониторинг безопасности для повышения комфорта, содействия выздоровлению и безопасности пациентов на протяжении всего периода оказания медицинской помощи. Создайте более комфортную, безопасную и ориентированную на пациента среду медицинского обслуживания.