Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Применение на практике

Обеспечьте бесперебойную повседневную работу в сфере здравоохранения

Управляйте медицинскими учреждениями с помощью интегрированной системы управления больничными зданиями (BMS), которая объединяет операции здания, автоматизирует рутинные процессы и при необходимости обеспечивает экспертную поддержку. Получайте информацию в реальном времени, сокращайте сбои и помогайте своим командам сосредоточиться на производительности, а не на проблемах.

Медицинский персонал отслеживает цифровые модели объектов, инструменты обслуживания и создает информационные панели на подключенных платформах.

Вызов

Медицинские учреждения становятся все более сложными в эксплуатации, поскольку устаревающая инфраструктура, нехватка персонала и отключенные системы создают операционные риски. ограниченный обзор эксплуатационных характеристик здания затрудняет раннее выявление проблем, поддержание комфорта и безопасности и обеспечение стабильной работы на всех объектах. В то время как медицинские организации работают над снижением операционной нагрузки и модернизацией учреждений, многим из них трудно найти баланс между эффективностью, отказоустойчивостью и соответствием требованиям, учитывая ограниченный объем ресурсов.

Решение

Интегрированная система управления зданием больницы объединяет системы зданий, эксплуатационные данные и рабочие процессы технического обслуживания в единую операционную структуру. Облачные операции, профилактическое обслуживание, интеллектуальное управление аварийными сигналами и удаленный мониторинг помогают медицинским организациям сократить количество сбоев, повысить производительность оборудования и повысить эффективность работы на нескольких объектах. Результатом является интегрированная среда здравоохранения, обеспечивающая надежную работу, более быстрое принятие решений и долгосрочную операционную устойчивость.

Просматривайте все операции в одном месте

Получайте информацию об объектах и эксплуатационных показателях на каждом объекте в режиме реального времени, что позволяет принимать более быстрые и обоснованные решения.

Автоматизируйте рутину

Автоматизируйте системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и освещения в соответствии с графиками, условиями и эксплуатационными потребностями, чтобы сократить количество ручного вмешательства.

Избавтесь от шума тревоги

Используйте интеллектуальную корреляцию событий и сортировку аварийных сигналов, чтобы приоритизировать проблемы в зависимости от воздействия и критичности.

Прогнозируйте проблемы до их возникновения

Применяйте профилактическое обслуживание медицинских учреждений на основе цифровых двойников жизненного цикла и показателей, основанных на состоянии здоровья.

Достигайте большего, используя меньшие ресурсы

Уменьшите операционную нагрузку, автоматизируя рутинные задачи, улучшая прозрачность и дополняя внутренние ресурсы услугами экспертной поддержки.

Стандартизируйте производительность на разных сайтах

Обеспечьте стабильные результаты и постоянное согласование производительности системы в каждом месте.

Рекомендуемые области решения

Как начать эксплуатацию объекта

Select...

Единый взгляд на оптимизацию производительности, затрат и опыта здания

Объедините системы отопления, вентиляции и кондиционирования, освещения, CMMS и больничных систем в единую операционную среду, чтобы получить единую версию правды.

  • Системы и данные зданий интегрированы в единую платформу разных поставщиков
  • Системы отопления, вентиляции и кондиционирования и освещения автоматизированы в зависимости от графиков, условий и эксплуатационных потребностей, что позволяет сократить потребление энергии и ручное вмешательство.
  • Синхронизированная BMS и системы безопасности обеспечивают вспомогательное управление событиями и автоматизированные действия
  • Функциональная совместимость cms связывает аварийные сигналы, события, данные об активах и сигналы о занятости с системами больницы и рабочими процессами технического обслуживания
  • Комбинированная система HIMS и BMS с использованием неконфиденциальных эксплуатационных данных позволяет лучше отслеживать производительность объекта и принимать более обоснованные оперативные решения.

Изделие | ДИЗАЙН CC
Изделие | KNX УПРАВЛЕНИЕ ЗДАНИЕМ
Изделие | Системы автоматизации и управления зданиями

Вызов заказчику

Современные медицинские операции требуют эффективных и устойчивых медицинских учреждений, но команды сталкиваются с растущей сложностью и ограниченными ресурсами. Фрагментированные данные о зданиях препятствуют сравнительному анализу производительности и постоянному улучшению операционной деятельности.

Основные преимущества

  • Получение информации о производственных мощностях и показателях устойчивого развития в режиме реального времени
  • Более быстрые и обоснованные решения
  • Улучшенное управление сложными операциями на объекте

Ключевые показатели эффективности

  • Расширение охвата интеграцией данных между поставщиками
  • Сокращение ручного использования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и освещения
  • Время отклика рабочего процесса обслуживания

Изучите сопутствующие ресурсы

Оптимизируйте производительность и отказоустойчивость вашего объекта

Надежные медицинские операции зависят от прозрачности, автоматизации и способности реагировать до того, как проблемы повлияют на производительность. Наши специалисты помогут вам подключить системы здания, оптимизировать операции, снизить нагрузку на техническое обслуживание и повысить производительность объекта на любом объекте. Давайте обсудим правильный подход для ваших медицинских учреждений.