Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
ПРИМЕНЕНИЕ НА ПРАКТИКЕ

Держите критически важные среды под контролем

Обеспечьте безопасную, соответствующую требованиям и готовую к работе клиническую среду с помощью непрерывного мониторинга, автоматизированного управления и наблюдения в реальном времени в операционных залах (ОР), отделениях интенсивной терапии (ОИТ), изоляторах и других важных клинических помещениях.

Критические среды

Вызов

В критических условиях, включая операционные, отделения интенсивной терапии (ОИТ), изоляторы, аптеки и лаборатории, для защиты пациентов и персонала используются строго контролируемые условия. Даже небольшие отклонения в расходе воздуха, давлении, влажности или температуре могут повысить риск развития HAIS и SSI, причем до 25% пациентов, находящихся в интенсивной терапии, связаны с факторами окружающей среды. Тем не менее, многие объекты по-прежнему зависят от ручного мониторинга и фрагментированных систем управления.

Решение

Когда критические помещения работают в небезопасных условиях, последствия возникают мгновенно: отсроченные процедуры, перенесенные сроки лечения и дорогостоящие простои, которые ложатся тяжелым бременем на клинические операции и бюджет. Интеллектуальная автоматизация зданий и системы мониторинга критических сред объединяют контроль давления, регулирование воздушного потока, управление температурой и документацию по соответствию требованиям на единой платформе, предоставляя специалистам предприятия возможность видеть все критически важные помещения в режиме реального времени. Благодаря централизованным данным, непрерывному мониторингу и автоматическим оповещениям команды могут выявлять проблемы раньше, быстрее реагировать на них и предотвращать сбои до того, как они повлияют на график или доходы. Результатом является стабильно безопасная, совместимая и готовая к использованию критически важная среда.

Защитите клинические помещения высокого риска

Предотвращайте инфекцию и сдерживайте развитие патогенов, обеспечивая постоянный контроль окружающей среды с помощью автоматизированного непрерывного мониторинга, обеспечивая безопасность критически важных помещений без необходимости ручных проверок.

Поддержание стабильных условий окружающей среды

Обеспечьте постоянный поток воздуха, давление, влажность и температуру для снижения риска инфицирования и обеспечения безопасных клинических операций.

Продемонстрируйте соответствие

Обеспечьте централизованную визуализацию и доступ к данным в реальном времени, чтобы упростить отслеживание и проверку соответствия требованиям для составления отчетов, готовых к аудиту.

Сократите объем ручного труда в процессах обеспечения соответствия

Избавьтесь от ручного мониторинга и документирования, автоматизируя отслеживание и ведение записей.

Держите операционные всегда наготове

Предварительно кондиционируйте операционные залы в соответствии с графиком и заранее проверяйте условия, чтобы обеспечить готовность без проверок в последнюю минуту.

Максимизируйте пропускную способность и избегайте простоев

Избегайте срывов графика, задержек и дорогостоящих простоев, так как простаивающие операционные стоят от 13 до 86 евро в минуту, при этом персонал и ресурсы используются в полном объеме.

Рекомендуемые области решения

Как начать с опыта персонала

Select...

Надежный контроль воздушного потока и давления в операционных залах, изоляторах с отрицательным давлением и других клинических условиях повышенного риска

Обеспечьте стабильные условия, соответствующие требованиям, автоматизируя управление потоком воздуха, давлением и вентиляцией в важнейших медицинских помещениях.

  • Поддержание требуемых значений перепада давления с помощью автоматической системы наддува в помещении
  • Динамическое регулирование воздушного потока в зависимости от условий окружающей среды в реальном времени
  • Регулируйте и постоянно контролируйте уровни подачи, выхлопных газов и давления
  • Обеспечьте герметичность и безопасный воздухообмен с помощью встроенного управления вытяжным шкафом
  • Обеспечьте централизованную визуализацию состояния помещения, аварийных сигналов и отклонений

Изделие | DESIGO ДЛЯ КРИТИЧЕСКИХ СРЕД

Вызов заказчику

Фрагментированные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и ручной мониторинг создают нестабильность воздушного потока и давления, повышая риск несоблюдения нормативных требований и возникновения инцидентов. Здесь в первую очередь обычно нарушаются программы или программы, отвечающие требованиям систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Основные преимущества

  • Стабильное и совместимое регулирование воздушного потока и давления
  • Снижение операционных рисков и ручной работы
  • Повышенная безопасность пациентов и персонала

Ключевые показатели эффективности

  • Степень соответствия требованиям к расходу воздуха и давлению
  • Сокращение числа случаев отклонений
  • Эксплуатационная эффективность систем ОВК

Обеспечьте безопасные и соответствующие требованиям места в критических кейсах

Независимо от того, хотите ли вы улучшить мониторинг окружающей среды, автоматизировать процессы соблюдения нормативных требований или обеспечить точный контроль воздушного потока, давления, температуры и влажности, наши эксперты помогут вам создать более безопасную и надежную медицинскую среду. Давайте вместе рассмотрим лучшую стратегию поддержки критически важных сред.