Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
На изображении показан центр обработки данных с настраиваемыми модулями распределения питания.
РЕАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Настраиваемые модули распределения питания по принципу «подключи и работай»

Готовые модульные системы распределения питания Siemens обеспечивают комплексный и надежный источник питания в компактном формате (включая электрические компоненты, программное обеспечение и инструменты), что позволяет создавать центры обработки данных в ускоренном темпе.

A digital image of a data center with a person in the foreground, possibly discussing the digital journey of the center.

Вызов

Энергопотребление центра обработки данных огромно. Технологические решения для энергоснабжения должны быть надежными, а также быстрыми в установке, чтобы соответствовать растущему спросу.

Решение

Наши специальные модули питания, работающие по принципу «plug-and-play», охватывают все первичные и вторичные распределительные сети среднего и низкого напряжения, от опоры питания до серверных стоек. Модуль поставляется в готовом виде с нашего завода и настраивается в соответствии с вашими конкретными потребностями в питании.

Цифровой двойник позволяет работать по принципу «подключи и работай»

Готовые решения по электропитанию для центров обработки данных с самого начала разрабатываются с использованием BIM, включая продукты сторонних производителей. Это не только ускоряет установку и ввод в эксплуатацию источника питания, но и дает вам дополнительное преимущество в виде интеграции его в систему управления зданием. Данные энергетического двойника вашего центра обработки данных в реальном времени помогают повысить производительность жизненного цикла, ускорить устранение неполадок и повысить эффективность и надежность работы в целом.

DAM ID: 04315a4e-f0e1-4e33-9d50-7a1d2a299ae4

Модули для различных приложений

Подстанция E-House

Для эксплуатации распределительных систем (DSO) и промышленного применения

  • Стационарное распределение электроэнергии
  • Встроенная подстанция
  • Обычно установлен на возвышенном уровне

Приложение виртуальной реальности E-House

полозья

Для центров обработки данных

  • Стационарная система распределения внутри помещений
  • Не встраиваемый (встроенный блок в помещении) или встроенный контейнер

Приложение виртуальной реальности для центров обработки данных

Мобильный электронный дом

Для DSO

  • Временное распределение электроэнергии
  • Временное убежище или специальные эксплуатационные конструкции

Мобильное приложение виртуальной реальности E-House

Идентификатор оперативной памяти: 29c2b89c-2add-4217-807c-40b3373d46a8

100% индивидуальный дизайн

Значок грузовика с открытым грузовым отсеком и видимым сиденьем водителя.

Сокращение сроков доставки на 50%

Иллюстрация человека, держащего копилку с грустным лицом.

Снижение капитальных вложений до 20%

Значок отсутствия выбросов на зеленом фоне и белом контуре земного шара.

Выбросы CO2: -27%

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Ускоренное наращивание большой емкости для больших данных

Компания Digital Reality из Сан-Франциско всегда стремится как можно быстрее наращивать пропускную способность, чтобы удовлетворить постоянно растущий спрос на полосу пропускания. Мы помогаем сократить время строительства с помощью собственного модуля питания plug-and-play.