Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Химические растворы

Надежная инфраструктура для химических предприятий

Химическое производство зависит от бесперебойного питания, эффективного использования энергии и безопасной эксплуатации зданий. По мере роста нормативных требований и усложнения энергетических систем Siemens объединяет системы распределения электроэнергии, управления энергопотреблением и зданий, обеспечивая полную прозрачность и контроль.

Трудности вашего предприятия — наш опыт

На химических предприятиях электросети, системы зданий и системы энергоснабжения с несколькими носителями часто работают в бункерах. Подключив их, вы сможете повысить эффективность, отказоустойчивость и безопасность за счет мониторинга состояния активов, обеспечения соответствия требованиям FGas и поддержания работоспособности объекта.

Декарбонизация и энергетический переход

Химические предприятия сталкиваются с растущим давлением, требующим сокращения выбросов при одновременном удовлетворении растущего спроса на энергию и ее стоимости. Интеграция электрификации, возобновляемых источников энергии и управления энергопотреблением может повысить эффективность и способствовать достижению цели декарбонизации.

Цифровизация и операционное превосходство

Данные и системы на химических предприятиях часто остаются разобщенными. Объединение активов, инфраструктуры и операций может повысить прозрачность, улучшить процесс принятия решений, снизить затраты и повысить эффективность операционной деятельности.

Эксплуатационная устойчивость, безопасность и защита

Незапланированные простои, риски безопасности и угрозы кибербезопасности могут нарушить производство. Укрепление управления активами, распределения электроэнергии, пожарной безопасности, физической безопасности и кибербезопасности помогает защитить людей и операции.

Решите основные инфраструктурные проблемы

От снижения затрат на электроэнергию и выбросов до обеспечения доступности электроэнергии и защиты критически важных активов — мы создали наши решения для конкретных требований операций на химических предприятиях. Каждая из них интегрируется в существующую инфраструктуру и масштабируется в одноузловой или многоузловой среде.

Select...
Иллюстрация химического предприятия, использующего данные в реальном времени, искусственный интеллект и цифровой мониторинг для сокращения выбросов CO2.

Сократите выбросы с помощью мониторинга в реальном времени

Отслеживайте потребление энергии, пара, выбросы и воду на своих химических предприятиях в режиме реального времени. Консолидированные данные позволяют сравнивать производительность разных сайтов, выявлять возможности улучшения и принимать целенаправленные меры по оптимизации эффективности использования ресурсов. Аналитика, основанная на промышленном искусственном интеллекте, помогает выявить возможности сокращения выбросов до того, как они перерастут в риски, связанные с соблюдением нормативных требований, что способствует достижению целей по декарбонизации и соблюдению экологических требований.

Узнайте, как данные в реальном времени и аналитика на основе промышленного искусственного интеллекта помогают сократить выбросы и добиться ощутимых улучшений в области устойчивого развития.

Наши клиенты

Расширьте границы возможного

«Максиматор Водород» GmbH

Нордхаузен, Германия

Maximator Hydrogen, один из важнейших игроков в разработке и производстве водородных заправочных станций, использует интеллектуальные и надежные технологии коммутации и защиты от Siemens для обеспечения безопасности и надежности.

Партнерская экосистема

Более 1000 продуктов и их количество растет

Несмотря на то, что Siemens предлагает широкий спектр продуктов, решений и услуг, основной частью нашей модели является тесное сотрудничество с доверенными партнерами. Наши партнеры расширяют наше предложение, чтобы у вас всегда было надежное решение.

Давайте улучшим производство, предоставив экосистеме возможность разрабатывать, производить и использовать аддитивные приложения в различных отраслях.

Подробнее >

Давайте найдем подходящее решение для вашего предприятия

Если вы хотите повысить надежность энергоснабжения, усилить кибербезопасность или снизить затраты на электроэнергию на своем химическом заводе — мы всегда готовы помочь. Расскажите нам о своих инфраструктурных проблемах, и мы подберем подходящие решения для ваших конкретных требований.