Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
ПРИМЕНЕНИЕ НА ПРАКТИКЕ

Контролируйте и анализируйте качество электроэнергии

Качество электроэнергии имеет решающее значение при производстве аккумуляторов и напрямую влияет на качество продукции, эффективность и целостность данных. Стабильный источник питания для элементов и компонентов сокращает время простоя и брака, обеспечивая экономичность.

Вызов

Проблемы с качеством электроэнергии при производстве аккумуляторов могут привести к сокращению срока службы электрических компонентов, перерывам в производстве и сбоям ИТ-систем. Эти проблемы приводят к простою, потере прибыли и дополнительным затратам, связанным с потерей данных и заменой компонентов, а также ставят под угрозу качество продукции и операционную эффективность. Соблюдение стандартов IEC/IEEE необходимо для минимизации этих рисков и обеспечения надежной работы завода по производству аккумуляторов.

Решение

Усовершенствованный мониторинг качества электроэнергии позволяет анализировать проблемы с качеством электроэнергии с помощью комплексных измерений низкого, среднего и высокого напряжения. Благодаря аналитике на основе искусственного интеллекта и разработке индивидуальных решений проблемы с качеством электроэнергии можно заблаговременно предотвращать, эффективно анализировать и устранять, обеспечивая надежное и стабильное энергоснабжение.

Преимущества мониторинга качества электроэнергии:

  • Защита оборудования: Упреждающее обнаружение аномалий питания и реагирование на них защищают дорогостоящее оборудование от повреждений, предотвращая дорогостоящий ремонт и сбои в работе.
  • Обеспечение качества: Постоянное энергоснабжение во время производства обеспечивает изготовление надежных и безопасных аккумуляторов и их компонентов.
  • Эксплуатационная эффективность: Стабильный источник питания необходим для бесперебойных и эффективных производственных процессов, повышающих общую производительность.
  • Экономия затрат: Сосредоточение внимания на сокращении времени простоя и минимизации отходов за счет эффективного мониторинга качества электроэнергии способствует улучшению финансовых результатов.
  • Целостность данных: Стабильность электропитания обеспечивает точность данных в системах мониторинга и управления, сохраняя целостность эксплуатационных данных в любое время.
визуальное изображение производства аккумуляторов для интеллектуальной инфраструктуры

С чего начать

Визуальная инфраструктура производства аккумуляторов

Настройка измерительных систем

Развертывайте измерительные устройства на низком, среднем и высоком уровнях напряжения для сбора электрических данных в производственной среде.

Визуальная инфраструктура производства аккумуляторов

Включить мониторинг и анализ

Внедрите централизованную систему для мониторинга состояния электропитания в реальном времени и анализа событий для выявления нарушений и выявления первопричин.

Визуальная инфраструктура производства аккумуляторов

Оптимизация энергоэффективности

Используйте результаты мониторинга и анализа для принятия корректирующих мер и постоянного повышения стабильности энергоснабжения.

Системная интеграция

Наше программное обеспечение SENTRON Powermanager с модулем PQ Advisor может работать как автономная система управления питанием (PMS) или быть интегрировано с Desigo CC в виде комбинированного решения по управлению зданием и энергопотреблением (BMS/PMS).

Измерение различных напряжений

Вместе с приборами для измерения качества электроэнергии SICAM Q100/Q200 и измерительными приборами SENTRON PAC мы предлагаем комплексные измерения низкого, среднего и высокого напряжения.

Соответствие стандартам

Соответствие стандартам IEC/IEEE обеспечивает надежную работу аккумуляторов на заводе.

Начните свое путешествие

Обеспечьте стабильное и надежное питание на всех этапах производства аккумуляторов. Свяжитесь с нашими экспертами по инфраструктуре производства аккумуляторов, чтобы обсудить ваши проблемы и изучить индивидуальные подходы к мониторингу и улучшению качества электроэнергии.