Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Кибербезопасность для индустрии аккумуляторов

Обеспечьте безопасность производства аккумуляторов, защитите IP-адреса и бесперебойную работу с помощью надежного подхода Siemens к кибербезопасности, основанного на комплексной защите.

Кибербезопасность для цифрового производства аккумуляторов

Цифровое производство аккумуляторов основано на экосистеме с высокой степенью взаимосвязанности, и такое подключение создает новые риски.

Сегодняшние заводы по производству аккумуляторов объединяют тесно связанные среды OT/IT, возможности удаленного доступа и сложные промышленные сети. В результате повышается подверженность киберугрозам, что может привести к:

  • Прервать производство
  • Компромиссная безопасность
  • Раскройте ценную интеллектуальную собственность в области проектирования
744b91a2-738c-477e-a49e-86e69d1c2d04-Defense-in-Depth-Graphic-EN large-1280x720

Как Siemens помогает

Мы поддерживаем производителей аккумуляторов, применяя многоуровневый подход к кибербезопасности, основанный на стандарте IEC 62443, в том числе:

  • Охрана завода — Защита доступа к уязвимым зонам и обеспечение безопасных операций, соответствующих требованиям
  • Сетевая безопасность — Сегментирование сетей, защита связи и обнаружение аномалий
  • Целостность системы — Обеспечение защиты и надежности критически важных систем автоматизации

Углубленная защита

715c4b87-5fb4-467a-a5a1-157054fd047d-защита в углубленной графике-1

Обеспечение безопасности оборудования при производстве аккумуляторов

Линии аккумуляторных батарей нуждаются в безопасном доступе к чувствительным зонам, таким как камеры формования, области электродов и комнаты данных. Siemens поддерживает это с помощью контроля доступа, видеонаблюдения, четких политик и непрерывного мониторинга.

70850644-c2b4-4e7d-a494-779ee4eb6888-защита в углубленной графике-2

Сетевая безопасность в OT/IT

Гигафабрики аккумуляторных батарей используют крупные сети автоматизации с множеством точек входа. Siemens обеспечивает их сегментацию сети, концепции DMZ, устройства SCALANCE, защищенные VPN, зашифрованную связь и централизованный мониторинг SINEC.

65bf911e-fa2a-469a-b60d-8f23dd3469d2-защита в углубленной графике-3

Целостность системы для критически важной автоматизации

Базовое оборудование, такое как контроллеры SIMATIC, HMI, системы SCADA и диски SINAMICS, защищено встроенными функциями, такими как аутентификация пользователей, доступ на основе ролей, защита ноу-хау и усиленный протокол связи.

Услуги по промышленной кибербезопасности

Эксперты Siemens предоставляют комплексную поддержку, адаптированную к промышленным условиям, от оценок до мониторинга и аварийного восстановления. Услуги включают круглосуточный мониторинг, управление уязвимостями, промышленные архитектуры DMZ и системы резервного копирования и восстановления, что обеспечивает уверенность в эксплуатации критически важных аккумуляторных установок.

208047ad-4a21-4089-94cd-f2cdbfad4890 — кибербезопасность для промышленности — службы безопасности — визуальные

Изучите ресурсы по кибербезопасности для аккумуляторных заводов