Ускорьте разработку микросхем и внедрение новых пакетов NPI
В условиях современной конкурентной полупроводниковой среды быстрый вывод на рынок инновационных микросхем и усовершенствованных корпусов имеет решающее значение для сохранения лидерства на рынке. По мере усложнения проектирования и сокращения сроков выхода на рынок инженерным группам требуются интегрированные решения, позволяющие оптимизировать рабочие процессы от концепции до производства. Вы можете ускорить внедрение инноваций, обеспечивая при этом качество.

Комплексная прослеживаемость от проектирования микросхем до производства
Для решения сложных задач, связанных с проектированием полупроводников, требуется надежная отслеживаемость от концепции до производства. Повысьте прозрачность, оптимизируйте дизайн и обеспечьте расширенную интеграцию упаковки, что поможет ускорить внедрение инноваций при сохранении качества.
16-9 Достигнуто уменьшение металлического слоя
Оптимизация конструкции привода за счет значительного уменьшения металлического слоя при сохранении расширенных функций полупроводников. (Чиплетц)
2 in 1 Уменьшение площади устройства
Обеспечьте полную отслеживаемость сложенных друг на друга кремниевых матриц, повышая производительность и функциональность системы при одновременном сокращении энергопотребления и занимаемого места на печатной плате. (Объединённая микроэлектроника)
40x Повысьте производительность
Использование Simcenter FLOEFD, созданное на основе интеллектуальных, быстрых и точных данных и технологий, позволяет сократить общее время моделирования на 75 процентов и повысить производительность до 40 раз. (Чиплетц)
Оптимизируйте процесс разработки полупроводников
Комплексное решение для проектирования и производства полупроводников обеспечивает беспрепятственную интеграцию на всех этапах, от концепции до производства. Используя комплексный подход, компании, производящие полупроводники, могут ускорить проектирование микросхем, усовершенствовать 3D-упаковку микросхем и достичь совершенства в производстве.
Комплексный подход к Инновации в проектировании микросхем сочетает интегрированное управление проектами, междоменное сотрудничество и технологию digital twin для ускорения разработки полупроводников и открытия новых бизнес-возможностей. Наше решение поможет вам:
- Ускорьте циклы разработки сотрудничество в реальном времени в разных командах по продуктам, качественный, технологическая инженерия и производство в среде, специфичной для полупроводников.
- Используйте технологию digital twin для оптимизации проектов от уровня микросхемы до усовершенствованных микросхем, обеспечивая беспрепятственную интеграцию от спецификации до изготовления.
- Внедрите принципы устойчивого развития на ранних этапах проектирования продукции, чтобы значительно снизить воздействие на окружающую среду и достичь поставленных целей по производительности.
- Ускорьте успех NPI с помощью шаблонов автоматизированного управления проектами, готовых метрик и унифицированных платформ реализации программ.
Расширьте возможности своего бизнеса с помощью комплексного подхода к Проектирование трехмерных микросхем который решает растущие сложности гетерогенной упаковки и одновременно обеспечивает большую функциональность. Вот как наше интегрированное решение способствует вашему успеху:
- Упорядочить Интеграция ASIC и чипсета с помощью доступного масштабируемого решения, снижающего зависимость от специализированных знаний.
- Обеспечьте цифровую непрерывность благодаря унифицированные модели данных которые обеспечивают эффективное проектирование и прогнозный анализ.
- Реализуйте стратегии, позволяющие использовать преимущества форм-фактора трехмерных микросхем и одновременно управлять сложностью производства.
- Использование модульного подхода повышает производительность и значительно сокращает затраты на разработку и время вывода полупроводниковой продукции на рынок.
Внедрение комплексного подхода к производству полупроводников, сочетающего раннее планирование, интеграцию, оптимизацию производительности и сквозную отслеживаемость. Вы можете свести к минимуму производственные проблемы и повысить готовность к производству, обеспечение высоких урожаев в современной сложной производственной среде. Ключевые преимущества нашего решения, ориентированного на производство, включают в себя:
- Решайте производственные задачи на ранних этапах проектирования с помощью оптимизированной оптимизации DFT, сжатия и ATPG в соответствии с требованиями литейного производства.
- Обеспечьте готовность к производству объединив все цифровые и физические активы в одну эффективную модель данных и процессов, начиная с проектирования штампа и заканчивая технологическим процессом.
- Усилить безопасность и контроль качества с помощью комплексная прослеживаемость что предотвращает сбои, подделки и потенциальные нарушения безопасности.
Преимущества унифицированной конструкции микросхем и усовершенствованной упаковки
$1T Рост отрасли к 2030 году
Используйте унифицированный дизайн и передовые упаковочные решения, чтобы извлечь выгоду из беспрецедентного роста рынка полупроводников, особенно в автомобильном, вычислительном и беспроводном секторах.
180K Управление контактами устройства
Обеспечьте комплексную проверку конструкции высокосложных полупроводниковых корпусов с помощью унифицированных решений, упрощающих интеграцию при сохранении качества и производительности.
30% Сократите время вывода продукции на рынок
Внедряйте инновации, используя унифицированный дизайн и усовершенствованную упаковку для удовлетворения растущих потребностей.

Smarter, faster, greener AI with 3D IC chiplet advanced packaging
Компания:ETRI and Amkor
Отрасль:Electronics, Semiconductor devices
Местоположение: USA, South Korea
Программное обеспечение Siemens:Calibre, Xpedition IC Packaging
Инструменты Siemens IC для проектирования упаковки помогли нам быстро и качественно предоставить нашим клиентам услуги по проектированию даже больших корпусов и корпусов микросхем.
Изучите нашу библиотеку ресурсов
Ускорьте инновации в проектировании микросхем с помощью нашей обширной библиотеки ресурсов. Ознакомьтесь с практическими руководствами, подробными техническими исследованиями и практическими примерами, демонстрирующими проверенные подходы к решению современных проблем полупроводников. Повысьте эффективность, оптимизируйте готовность к производству и оптимизируйте циклы разработки с помощью экспертной информации, адаптированной к вашим потребностям.

Решения по проектированию и производству микросхем
Программное обеспечение PLM для полупроводников
Программное обеспечение для проектирования микросхем
Программное обеспечение для упаковки 3D IC
Подписание IC-устройства
Планирование производства IC
Программное обеспечение MES
Часто задаваемые вопросы
Смотреть
Веб-семинар | Рабочие процессы проектирования и проверки разнородной упаковки
Веб-семинар | Гетерогенная интеграция чиплетов с использованием 3D IC
Видео | Задачи, тенденции и решения 3D IC Test
Слушать
Подкаст 3D InCites | Беседа об обмене дизайном чиплетов
Подкаст 3D IC | Раскрытие тестов 2,5D и 3D IC
Подкаст | Задачи, тенденции и решения 3D IC Test
Прочтите
Белая книга | Разрывы являются движущей силой инноваций в дизайне корпусов 3D-IC
Белая книга | Уменьшите сложность проектирования трехмерных микросхем
электронная книга | Раскрытие всего потенциала трехмерной микросхемы с предварительным архитектурным планированием
Давайте поговорим!
Обращайтесь к нам с вопросами или комментариями. Мы здесь, чтобы помочь!