Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

WinCC V8 обеспечивает инфраструктуру центров обработки данных нового поколения

Объединяя опыт Dipu в области центров обработки данных и SIMATIC WinCC V8, партнерство позволяет управлять инфраструктурой в промышленном масштабе. В результате была создана подключенная и устойчивая основа для современных центров обработки данных, готовых к использованию искусственного интеллекта.

От реселлера Siemens до пионера инфраструктуры центров обработки данных

Когда в 2003 году была основана компания Shanghai Dipu Intelligent Technology Co., Ltd. была основана как дистрибьютор продукции Siemens без технической команды. Сегодня Dipu управляет одной из крупнейших команд инженеров BMS в Китае и стала ведущим поставщиком систем автоматизации и управления зданиями, уделяя стратегическое внимание инфраструктуре центров обработки данных.

Переломный момент наступил в 2012 году, когда для RT-Mart был реализован крупный проект по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха, охватывающий около 300 супермаркетов. После реализации и успешной реализации этого проекта компания Dipu создала инженерные возможности по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха и дополнительно специализировалась на автоматизации зданий. Осознавая потенциал стремительного роста рынка центров обработки данных, Dipu сосредоточила свой опыт на этом требовательном секторе. Решение, которое оказалось исключительно успешным.

DIPUONE: комплексная платформа управления центром обработки данных на базе WinCC V8

Решение Dipu для инфраструктуры центров обработки данных называется DIPUONE. Это комплексная платформа управления, объединяющая управление зданиями (BMS), управление энергопотреблением (EMS), ИТ-мониторинг, охрану окружающей среды и безопасность, а также централизованную визуализацию и сигнализацию. В основе этой платформы лежит Siemens WinCC V8, которая служит основой для сбора, визуализации и передачи данных операционных технологий (OT).

WinCC с самого начала была предпочтительной системой SCADA от Dipu. Компания использовала более ранние версии WinCC, а затем перешла на поколение WinCC V8 и приняла WinCC 8.1 после его выпуска в октябре 2024 года. В текущем поколении WinCC V8 компания Dipu реализовала около 10 проектов, и еще около 20 находятся в стадии реализации в Китае, Малайзии, Индонезии и Таиланде.

Группа мужчин в одинаковых черных рубашках позирует и поднимает палец вверх перед крупной промышленной строительной площадкой.

Инфраструктура промышленного масштаба: зачем центрам обработки данных нужны системы SCADA

«Центры обработки данных — это не просто здания — это промышленные объекты», — объясняет Йи, руководитель отдела маркетинга компании Dipu. Мощность каждого здания центра обработки данных, управляемого Dipu, составляет от 24 МВт до 96 МВт, при этом на каждое здание приходится от 200 000 до 400 000 точек ввода-вывода. Инфраструктура включает системы электропитания с аккумуляторными батареями и источниками бесперебойного питания, резервные системы охлаждения и комплексные технологии безопасности, которые работают круглосуточно и без выходных с теми же требованиями к надежности, что и сложные промышленные предприятия.

Проекты Dipu охватывают несколько стран, таких как Малайзия, Индонезия, Таиланд и Китай. Поскольку экспансия в США и Финляндию уже началась (оборудование для Финляндии уже заказано), Dipu создает местные инженерные команды в Юго-Восточной Азии, сохраняя при этом около 80% инженеров из Китая на переходном этапе.

Ускорение внедрения на 60— 70% благодаря эволюции WinCC

Сотрудничество между Dipu и Siemens привело к ощутимому повышению эффективности. Dipu сообщает, что благодаря развитию сотрудничества и всестороннему обучению персонала время внедрения проекта сократилось на 60— 70% по сравнению с предыдущими этапами проекта.

Хотя DIPUONE настраивается в соответствии с конкретными требованиями каждого клиента, платформа поддерживает ядро повторно используемых компонентов, в частности панели управления и стандартизированные рабочие процессы. Такой подход позволяет Dipu позиционировать себя как первопроходца инновационных решений для центров обработки данных, сохраняя при этом гибкость, необходимую каждому проекту.

От OT к ИТ: WinCC как мост данных

Помимо традиционной визуализации и управления SCADA, WinCC V8 играет важную роль в интеграции OT/IT для клиентов Dipu. Платформа не просто отображает текущие эксплуатационные данные в диспетчерских. Он передает собранные данные в ИТ-системы более высокого уровня конечного пользователя.

Здесь WinCC раскрывает все свои преимущества. Являясь частью специализированного решения, разработанного Siemens совместно с компанией Dipu и для нее, система может беспрепятственно передавать до 40 000 точек данных в секунду в ИТ-системы заказчика более высокого уровня через HTTP POST. WinCC служит не только системой управления, но и мостом передачи данных между уровнем операционных технологий (OT) и уровнем ИТ. В средах центров обработки данных такая интеграция необходима для комплексного управления и оптимизации.

Инженеры в защитных жилетах работают на ноутбуках и мониторах систем в диспетчерской.

Подготовка к эпохе центров обработки данных с искусственным интеллектом

Рынок продолжает быстро развиваться. «Центры обработки данных с искусственным интеллектом значительно вырастут как минимум в течение следующих трех лет», — подтверждает Йи. Переход от традиционных центров обработки данных к центрам обработки данных с искусственным интеллектом (AIDC) предъявляет новые требования: системы жидкостного охлаждения требуют значительно большего количества точек ввода-вывода, повышенные требования к вычислительным ресурсам, требующие повышения производительности, программное обеспечение большей емкости, способное обрабатывать гигабитные объемы данных, а также интеграция систем видеонаблюдения и сигнализации для повышения безопасности.

Чтобы подготовиться к этому росту, компания Dipu расширила свою команду инженеров и тесно сотрудничает с Siemens над оптимизацией WinCC для меняющихся сценариев центров обработки данных. Партнерство направлено на решение этих технических проблем путем непрерывной разработки продуктов. В то же время WinCC внедряет инновации и готовится к использованию искусственного интеллекта. В грядущей версии WinCC 8.2 появится возможность подключения к MCP с поддержкой искусственного интеллекта, что обеспечит интеграцию с передовыми аналитическими приложениями и приложениями искусственного интеллекта.

Стандартный рабочий процесс от тендера до ввода в эксплуатацию

Проверенный проектный рабочий процесс Dipu иллюстрирует, как WinCC интегрируется в крупномасштабные инфраструктурные проекты центров обработки данных. Выиграв тендер, компания Dipu оснащает объект датчиками, ПЛК Siemens SIMATIC, серверами и экранами Siemens SIMATIC HMI, а затем вводит в эксплуатацию и тестирует всю систему на соответствие требованиям центра обработки данных.

Siemens поддерживает этот рабочий процесс, предоставляя предварительную и послепродажную помощь по продуктам, совместную работу по оптимизации WinCC для приложений центров обработки данных и время от времени участвуя в стартовых совещаниях клиентов по проектам. Однако для стандартных проектов регулярное участие Siemens не требуется, что свидетельствует как о зрелости и надежности WinCC, так и о глубоком техническом опыте Dipu.

30-летний опыт работы с SCADA отвечает требованиям современной инфраструктуры

WinCC отмечает 30-летнюю историю как авторитетная крупномасштабная система SCADA. История успеха Dipu показывает, как эта отработанная платформа продолжает доказывать свою актуальность в современных и востребованных проектах: не только на традиционных промышленных предприятиях, но и в передовой инфраструктуре, поддерживающей цифровую экономику.

Поскольку число центров обработки данных в Азии и за ее пределами растет, партнерство Dipu с Siemens WinCC V8 позволяет обеим компаниям оказаться на переднем крае отраслевых преобразований. Сочетание надежности промышленного уровня, возможностей интеграции OT/IT и масштабируемой архитектуры делает WinCC V8 идеальной основой для управления инфраструктурой центра обработки данных, где важна каждая секунда безотказной работы и важна каждая точка данных.

Начните свой путь к цифровизации