Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Интегрированная технология управления туннелем Караванкс

Siemens предоставляет интегрированную технологию управления для модернизации туннеля Караванкс. Сочетая автоматизацию, управление туннелями, безопасность и кибербезопасность, это решение обеспечивает безопасную, надежную и эффективную работу одного из ключевых связующих звеньев между Австрией и Словенией.

Безопасно и без пробок в будущем

Туннель Караванкс протяженностью почти восемь километров является четвертым по длине туннелем Австрии. Первоначально трасса была построена как однотрубная трасса, но в дни пик по ней ездили более 30 000 транспортных средств. Для ASFINAG, австрийского оператора автомагистралей и партнера по строительству STRABAG, стояла задача построить вторую трубу, модернизируя работу туннелей и приведя системы безопасности в соответствие с последними техническими стандартами. Мы предоставляем технологию управления, необходимую для безопасной и надежной работы туннельной инфраструктуры.

Основные преимущества

Максимальная безопасность

Автоматизированное обнаружение и интегрированные системы безопасности обеспечивают быстрое реагирование на инциденты.

Надежные операции

Централизованный мониторинг и управление обеспечивают совместную работу всех туннельных систем.

Архитектура, готовая к будущему

Стандартизированная платформа упрощает обслуживание и отвечает будущим требованиям.

Технология Siemens от контроллеров до диспетчерской

Внутренняя часть шкафа управления

Для реализации проекта требовалось интегрированное решение по автоматизации, охватывающее все: от уровня управления до системы диспетчерского управления. В основе внедрения лежат 50% резервных Контроллеры SIMATIC S7-1500H и Открытая архитектура WinCC система диспетчерского управления. Система сконфигурирована на немецком и словенском языках в соответствии с национальными требованиями Австрии и Словении. Было установлено более 200 модулей ввода-вывода для подключения и управления инфраструктурой туннеля, включая системы освещения, вентиляции и экстренного вызова. Архитектура системы обеспечивает надежную работу и упрощает обслуживание на протяжении всей установки.

Одной из ключевых особенностей является прямая интеграция протокола NTCIP (NTCIP) в контроллер SIMATIC. Это упрощает подключение нескольких сотен предупреждающих дорожных знаков и упрощает ввод в эксплуатацию. Наше решение также поддерживает простое переключение между австрийскими и словенскими электросетями.

Изображение туннельной трубы, демонстрирующее эффективную интеграцию дорожных знаков с использованием NTCIP
Наше сотрудничество с Siemens характеризовалось искренней командной работой и взаимным доверием. Siemens не только предоставила нам надежное решение для управления, но и активно сотрудничала с нами над инновациями, такими как разработка прямой передачи по протоколу NTCIP в системе управления. Это тесное сотрудничество стало настоящим преимуществом и позволило нам сэкономить огромное количество времени и денег на строительной площадке.
Патрик Зветти, Техник по автоматизации, КОСОГЛАЗИЕ

Сосредоточьтесь на безопасности и кибербезопасности

Кибербезопасность была неотъемлемой частью проекта с самого начала. Для туннеля Караванкс была внедрена закрытая архитектура системы, сертифицированная в соответствии с IEC 62443. Зашифрованная связь помогает защитить обмен данными, а архитектура системы ограничивает распространение потенциальных киберинцидентов. Это обеспечивает безопасную работу критически важной туннельной инфраструктуры.

Иллюстрация автодорожного туннеля с тремя уровнями безопасности: безопасность туннеля, сетевая безопасность и целостность системы.

Автоматическое обнаружение инцидентов и пожаров

Решение также включает систему управления видео и обнаружения инцидентов с ОПК УА (Унифицированная архитектура Open Platform Communications) подключение к системе диспетчерского управления. 90 стационарных камер постоянно контролируют туннель и автоматически обнаруживают такие инциденты, как дым, перебои в движении, водители, движущиеся в неправильном направлении, и неподвижные транспортные средства. Обнаруженные события передаются непосредственно в центр управления, что позволяет операторам реагировать без задержек.

Высокодоступная линейная система обнаружения пожара обеспечивает непрерывный мониторинг как туннельных труб, так и эксплуатационных и технических зданий. Система обнаруживает изменения температуры на ранней стадии и обеспечивает быстрое обнаружение инцидентов и реагирование на них.

Моделирование в реальном мире для повышения эффективности

Специальная тестовая среда сыграла важную роль в успешной реализации проекта. Это позволило компании STRABAG Infrastructure & Safety Solutions проверить всю систему управления перед установкой. Это помогло своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы и сокращать трудозатраты на ввод объекта в эксплуатацию. Мы поддержали проект, предоставив инженерный опыт и разработав решения для конкретных проектов. Долгосрочная доступность запасных частей и комплексная поддержка жизненного цикла помогают обеспечить надежность и доступность, необходимые для критически важной транспортной инфраструктуры.

Начните свой путь к цифровизации