Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
ПРОМЫШЛЕННАЯ СВЯЗЬ

OPC UA — структурированные данные вплоть до облака

Коммуникационный стандарт на основе Ethernet OPC UA (унифицированная архитектура открытых платформенных коммуникаций) обеспечивает оптимальные условия для цифровизации. Идеально подходит для связи между машинами и вертикального подключения к облаку.

Почему OPC UA

Конвергентные комплексные защищенные сети необходимы для удовлетворения требований отрасли завтрашнего дня. Гибко масштабируемые, динамически адаптируемые сети, способные обслуживать большое количество пользователей с чрезвычайно быстрым временем отклика. OPC UA является ключевым компонентом для достижения этих целей.

Открытый, независимый от платформы и гибко масштабируемый коммуникационный стандарт OPC UA имеет уникальную информационную модель. Благодаря своим семантическим возможностям OPC UA поддерживает не только передачу данных. Проверенные механизмы, такие как аутентификация, авторизация и шифрование, гарантируют безопасность. Кроме того, разрабатываются механизмы, связанные с безопасностью, которые позволят обеспечить единообразную и безопасную связь с OPC UA. Более того, OPC UA может работать в существующей инфраструктуре PROFINET без ущерба для производительности. Для связи в реальном времени на полевом уровне Siemens объединяет OPC UA и PROFINET в общей сети Industrial Ethernet. И использует OPC UA в качестве интерфейса от уровня управления до систем SCADA, MES и ERP более высокого уровня вплоть до облака.

Инфографика: Промышленный Ethernet — одна сеть для всего

Основные преимущества

Независимая интеграция от поставщика

OPC UA обеспечивает бесперебойную связь между устройствами разных поставщиков и платформ, обеспечивая гибкое и перспективное промышленное подключение.

Встроенные функции безопасности

Благодаря аутентификации, подписи сообщений и шифрованию OPC UA обеспечивает надежную защиту обмена данными, обеспечивая безопасную и надежную промышленную связь.

Масштабируемая сквозная связь

OPC UA объединяет устройства на всех уровнях автоматизации, от полевых до облачных, с помощью семантических описаний данных, обеспечивающих согласованную интерпретацию и эффективную интеграцию системы.

Представленные возможности

OPC UA с порталом TIA

С помощью TIA Portal OPC UA обеспечивает безопасную передачу данных и интегрированный мониторинг оборудования. Сервер Global Discovery обновляет сертификаты безопасности во время работы в реальном времени. Alarms & Conditions передают оповещения и сообщения о состоянии по подписке на системы SCADA, ERP, MES и HMI без необходимости прямого интерфейса с TIA или SIMATIC.

Линейная интеграция с OPC UA

Обеспечение экономичной интеграции линий с высокой масштабируемостью, бесперебойным вводом в эксплуатацию и быстрым заводским приемочным испытанием. Благодаря согласованным на международном уровне сопутствующим спецификациям OPC UA вы получаете преимущества линейной интеграции стандартизированных интерфейсов данных и моделей состояния, что позволяет, например, легко адаптировать интерфейсы машин и повторно использовать модули для различных установок.

Узнайте, как другие используют OPC UA

Rosendahl Nextrom | Упрощение интеграции машин с помощью OPC UA

Австрийский производитель машин Rosendahl Nextrom использует OPC UA для интеграции своих машин в существующие системы своих клиентов. Поскольку коммуникационный стандарт не зависит от платформы и производителя, он позволяет легко и быстро создавать интерфейсы. Таким образом, Rosendahl Nextrom может сократить время ввода в эксплуатацию своих машин до 30%.

Часто задаваемые вопросы

Узнайте о новых возможностях