Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Энергетическая система Twin от Siemens

модель. Моделировать. Оптимизировать.

Новая энергетическая реальность

energy-services-digital-twin-1-hospital-original

То, как предприятия потребляют энергию и управляют ею, меняется. Рост цен на энергоносители, ужесточение регулирования выбросов углекислого газа, волатильность поставок и быстрая электрификация предприятий сделали энергетические системы более сложными, чем когда-либо прежде. Многие компании полагаются на разовые консультационные услуги для решения этих проблем, но в условиях быстро меняющихся условий они часто разочаровывают.

Возьмите под контроль неопределенность

Сегодня организациям нужны гибкое краткосрочное и долгосрочное планирование, возможность быстрой адаптации и надежные данные для улучшения процесса принятия решений. Тем не менее, многие из них по-прежнему сталкиваются с длительными процессами планирования, большими разрывами между запланированными и фактическими затратами и ограниченным пониманием альтернативных решений. Новые и незнакомые технологии также сопряжены с более высокими предполагаемыми рисками, что затрудняет уверенное продвижение вперед.

Умное управление энергией с помощью Energy System Twin

Energy System Twin обеспечивает более разумный способ управления энергопотреблением. Это масштабируемое и воспроизводимое решение, которое позволяет организациям самостоятельно оценивать свои энергетические системы. Пользователи сами решают, когда, как часто и с какой степенью детализации они хотят повысить прозрачность и изучить оптимизированные сценарии, не прибегая к помощи экспертов в области энергетики. Платформа позволяет легко раскрыть потенциал экономии средств и определить улучшения, которые подготовят энергетические системы к будущему.

По мере того как организации совершенствуют свои энергетические стратегии, Energy System Twin также закладывает основу для будущего автономных зданий, ориентированных на человека, — сред, способных обучаться, адаптироваться и оптимизировать себя. Используя исторические эксплуатационные данные, платформа позволяет зданиям принимать основанные на данных решения, сочетающие комфорт, эффективность и отказоустойчивость с минимальным вмешательством человека, создавая взаимосвязанные, самооптимизирующиеся инфраструктуры, которые способствуют снижению выбросов углекислого газа в городах и повышению энергетической независимости, обеспечивая при этом наилучший человеческий опыт для пользователей, владельцев и операторов.

Energy System Twin разработан для широкого круга пользователей и может применяться как в новых, так и в заброшенных проектах. Обеспечиваемая экономия и эффективность зависят от сочетания общего потребления энергии и сложности системы. Различные конфигурации позволяют достичь одинаковых результатов; например, энергосистема с меньшим потреблением энергии, но более высокой сложностью, или энергосистема с более высоким потреблением, но меньшей сложностью может обеспечить аналогичную экономию. Потенциал экономии увеличивается при операциях с:

  • Множество требований, таких как электричество, тепло, охлаждение, пар
  • Генерация на месте с помощью солнечных фотоэлектрических, ТЭЦ или тепловых насосов
  • Решения для хранения, такие как аккумуляторы и накопители горячей воды

Преимущества системы Energy System Twin

Energy System Twin, признанный в отчете IDC MarketScape ведущим решением в области управления энергией и устойчивым развитием, обеспечивает комплексное и надежное обслуживание, основанное на автоматизации, рекомендациях экспертов и глубоких знаниях предметной области.

экономия-1920-x-1080-01 оригинал

Сбережения

Первоначальные затраты компенсируются долгосрочной экономией. В отличие от многократных платежей за консультационные услуги, Energy System Twin обеспечивает непрерывную аналитику, которая позволяет сократить расходы и улучшить процесс принятия решений

надежность-1920-x-1080-02 оригинал

Надежность

Система Energy System Twin, созданная для долгосрочной работы и пользующаяся экспертной поддержкой Siemens, сводит к минимуму время простоя и обеспечивает сохранение эффективности и результативности энергетических систем.

Отличие-1920-x-1080-03 оригинал

Разница

Встроенный отраслевой генератор профиля нагрузки сокращает ручной ввод данных и повышает точность. Помимо специализированных отраслевых услуг, платформа обслуживает широкий спектр секторов, таких как фармацевтика и медико-биологические науки, автомобилестроение и т. д.

оригинал интеграции-1920-x-1080-04

Интеграция

Платформа легко интегрируется с существующими системами среды Building X.

Вебинар по запросу

Ускорение перехода на новые источники энергии: освоение операционных преобразований с помощью цифровых двойников