Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Южный методистский университет в Далласе, штат Техас, США, трансформирует свой кампус в соответствии с растущими потребностями студентов, преподавателей и сотрудников, работая умнее сегодня и готовясь к будущему.

Умный кампус с первоклассной программой управления энергопотреблением

Южный методистский университет (SMU) в Далласе, штат Техас, США, стремится к большей экономии энергии и повышению операционной эффективности при одновременном решении проблемы отсроченного технического обслуживания. В сотрудничестве с Siemens компания SMU преобразовала свой кампус в соответствии с растущими потребностями студентов, преподавателей и сотрудников.

Умный и эффективный кампус

В 2017 году SMU приступил к созданию умного и более эффективного кампуса. Цель состояла в том, чтобы улучшить условия обучения в кампусе для студентов, преподавателей и сотрудников, значительно улучшить управление энергопотреблением и повысить надежность систем. В то же время организация хотела решить проблему отсрочки технического обслуживания при одновременном снижении эксплуатационных расходов и расходов на техническое обслуживание.

Компания Siemens помогла компании SMU создать дорожную карту для реализации их видения: от модернизации критически важной инфраструктуры до инвестиций в сбор данных и усовершенствованные средства контроля и управления зданием на всей территории кампуса. Еще большая эффективность достигается за счет аналитики на основе данных, удаленного мониторинга и устранения неполадок. В среднем SMU ежегодно экономит 2,5 миллиона долларов благодаря программе управления энергопотреблением, а также повышает комфорт и надежность кампуса. Программа хеджирования природного газа и электроэнергии защитила университет от волатильности цен и крупных погодных явлений в целях обеспечения стабильности бюджета.

>21% Снижение стоимости коммунальных услуг на квадратный фут

С момента внедрения программы управления энергопотреблением компания SMU успешно снизила расходы на коммунальные услуги, даже добавив 167 000 квадратных футов новых площадей и увеличив число учащихся на 20%.

26% Повышение производительности обслуживающего персонала

Благодаря переходу от реактивного к профилактическому обслуживанию по всему кампусу с помощью Building X команды технического обслуживания могут лучше расставлять приоритеты задач, предотвращать поломки оборудования и продлевать срок службы ключевых активов.

$9.5M Снижение затрат на электроэнергию по всему кампусу

За первые пять лет использование Desigo® CC, Demand Flow® и точное программирование автоматизации позволили сэкономить около 29 млн кВтч энергии, что значительно снизило затраты на электроэнергию в кампусе.

Комплексное управление энергопотреблением и эффективные программы технического обслуживания

С целью повышения эффективности работы интеллектуального кампуса компания SMU внедрила программы управления энергопотреблением и технического обслуживания на основе данных. Эти программы основаны на интегрированной системе управления кампусом с погружением в воду и датчиками по всему кампусу. В настоящее время Siemens и команда SMU управляют эксплуатацией и техническим обслуживанием, включая автоматизацию зданий, центральные инженерные сети, пожарную безопасность и безопасность жизнедеятельности, а также системы безопасности/доступа. Теперь SMU может лучше концентрировать ресурсы и извлекать выгоду из устойчивой финансовой модели, которая поддерживает приоритеты университета и его рост в будущем.

В кампусе установлено более 12 000 измерительных компонентов, которые в режиме реального времени сообщают вам о том, что возникнут проблемы или возникнут проблемы. Вы можете дистанционно решить эти проблемы, не управляя грузовиком.
Майкл Молина, Вице-президент/архитектор университета, Отдел планирования и управления объектами, SMU

Повышение производительности и эффективности

В сотрудничестве с Siemens над разработкой дорожной карты компания SMU реализовала свою концепцию «умного кампуса»: получение прибыли от инвестиций в инфраструктуру при одновременном обеспечении непрерывного совершенствования. Используя технологии Siemens в области управления зданиями и энергопотреблением, компания SMU реализовала свою цель по созданию первоклассной программы управления энергопотреблением.

Working with Siemens to chart a roadmap, SMU can better allocate resources and benefits from a sustainable, predictable financial model, along with substantial energy and operational savings.

Модернизация и цифровизация инфраструктуры на базе Xcelerator

Наряду со строительством нового центрального завода были также модернизированы системы управления кампусом SMU. Расширенные измерительные приборы и датчики для сбора данных в реальном времени теперь обеспечивают более высокий уровень автоматизации и цифровизации для получения аналитической информации на основе данных.

  • Система управления зданием Desigo® CC и стандартизированные последовательности операций для строительных и механических компонентов
  • Замена вышедших из эксплуатации вентиляционных установок и другого устаревшего механического оборудования
  • Технология оптимизации охлажденной воды Demand Flow® Smart Services

Техническое обслуживание на основе данных повышает производительность персонала и оптимизирует производительность

Благодаря цифровизации команда SMU теперь имеет прозрачную и практическую информацию о производительности более 25 000 компонентов механического оборудования, что позволяет применять упреждающий подход к техническому обслуживанию и выявлять проблемы до того, как они перерастут в проблемы.

  • Здание X по всему кампусу помогает выявлять проблемы и обеспечивать эффективное техническое обслуживание, а Building X Operations Manager позволяет получать оперативные данные для получения ключевой информации.
  • Расширенная автоматизация и аналитика для постоянной оптимизации производительности и операций
  • Удаленный мониторинг и устранение неполадок для быстрого решения проблем
Through the power of digitalization and automation, more than 65,000 data points are now reported back to Desigo® CC every 15 minutes and enable actionable insights in real time at SMU.
By shifting to a predictive maintenance program, SMU has reduced on-site labor while boosting its maintenance staff’s productivity by 26%. In fact, 65% of HVAC issues are now resolved with remote diagnostics and troubleshooting

Стратегическое управление энергопотреблением обеспечивает количественные преимущества

Интегрированная программа управления энергопотреблением высшего уровня SMU упрощает эксплуатацию и техническое обслуживание, а также повышает надежность системы и жизненный цикл оборудования.
Ключевые компоненты:

  • Удаленный облачный мониторинг и аналитика производительности для быстрого и эффективного устранения неполадок без необходимости использования грузовика
  • Стратегическая программа энергоснабжения, хеджирования и управления бюджетными рисками, направленная на защиту университета от резкой волатильности цен и крупных погодных явлений в целях обеспечения предсказуемости и стабильности расходов в районе страны, где часто случаются отключения электроэнергии

Мощная синергия технологий и решений

Эффективное сочетание следующих технологий и решений, работающих вместе в SMU, повышает надежность системы, улучшает управление энергопотреблением и энергопотреблением, снижает затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание, а также повышает удобство работы в кампусе для всех.

Изучите другие темы высшего образования

Отправьтесь в путешествие по умному кампусу вместе с нами

Group photo of the SMU energy management expert team supporting smart campus initiatives

Свяжись

Есть ли у вас амбициозные цели перед высшим учебным заведением и видение умного кампуса? Свяжитесь с нашими экспертами, чтобы узнать, как постоянное партнерство может помочь вам в предоставлении исключительного образовательного опыта.

Давайте вместе изучим способы продвижения культуры инноваций, производительности и операционной эффективности в вашем высшем учебном заведении. Мы с нетерпением ждем вашего ответа!