Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Системы магистральных шинопроводов

Шинопроводные магистральные системы SIVACON 8PS

В эпоху цифровых технологий магистральные системы шинопроводов SIVACON 8PS позволяют вам положиться на превосходную альтернативу кабелю, которая является экономичной, эффективной, гибкой и безопасной.

Свет и строительство 2026

«Сименс» на выставке «Свет и строительство 2026»

ФРАНКФУРТСКАЯ ЯРМАРКА, ЗАЛ 11.0, СТЕНД B56, 8-13 МАРТА 2026 Г.
Присоединяйтесь к нам на пути к автономным зданиям!

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Новые пути в будущее

Системы магистральных шин SIVACON 8PS позволяют вывести распределение электроэнергии на новый уровень производительности.

  • Инновационный: Цифровой двойник — планирование и установка в соответствии с BIM благодаря скоординированным инструментам планирования и приложению для установки
  • Устойчивое: Ресурсосберегающий, многоразовый и простой в утилизации
  • Умный: Собирает данные об энергии и передает их напрямую через шинную шину без использования кабелей или беспроводных сетей
  • Гибкий: Легко адаптируется к новым потребителям и измененным макетам
  • Последовательный: Решения для всех задач по передаче и распределению электроэнергии: от зданий и промышленной инфраструктуры до центров обработки данных и инфраструктуры электромобилей, от приложений переменного и постоянного тока до системных решений с распределительными щитами SIVACON
  • Близость к рынку: Международное присутствие и глобальная производственная концепция для устойчивых процессов и высокого качества системы

Обзор портфеля

Портфолио SIVACON 8PS — семь шинных магистральных систем для вашего энергоснабжения.

Изображение транкинговой системы Sivacon 8MF1 8PS BD01, демонстрирующее ее конструкцию и характеристики.

Система BD01

Гибкое электроснабжение в мастерских и производственных помещениях ремесленных, торговых и коммерческих предприятий от 40 А до 160 А.

Система металлических шин с несколькими соединительными пазами для распределения электрических проводов и модульной конструкцией.

Система BD2

Универсальное решение для обеспечения максимальной мощности в минимальных помещениях, прежде всего в офисных зданиях и промышленных линиях электропередачи (от 160 А до 1250 А переменного тока или 2160 А постоянного тока).

Система питания с надписью «SIVACON 8MF1 8PS LI» отображается на белом фоне.

Система LI

Интегрированное и универсальное решение для безопасного и эффективного электропитания в инфраструктуре и промышленности для мирового рынка IEC в диапазоне от 800 А до 6300 А.

Рекламное изображение системы шин с серебристым металлическим каркасом и черным фоном.

Система LR

Надежная шина, обеспечивающая высокую защиту в суровых условиях окружающей среды, например, для наружной сети секций зданий или для подвода туннелей в диапазоне от 400 А до 6300 А.

Промышленное электрическое распределительное устройство с синими панелями и серебристыми компонентами в большом помещении

Светодиодная система

Проверенная временем сильноточная шина для промышленного и специального применения, работающая в диапазоне от 1100 А до 5000 А переменного тока/до 6900 А постоянного тока.

Система шин с металлическим каркасом серебристого цвета и черным фоном.

Система LDM и LDM-P

Специальная шина с воздушной изоляцией для безопасной и эффективной передачи электроэнергии на ветряных турбинах, фотоэлектрических станциях и контейнерных станциях в диапазоне от 800 А до 8200 А.

Электрическая панель Siemens с отключающим устройством и разъемами для передачи данных.

Система данных

Эффективный и надежный источник питания для центров обработки данных сейчас и в будущем, от 1000 А до 2500 А.

ТЕХНОЛОГИЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

Данные об энергопотреблении по принципу «подключи и работай

Интеллектуальная энергетика и передача данных по принципу «подключи и работай»: инновационная технология линий электропередач позволяет использовать магистральные системы шинопроводов SIVACON 8PS — экономично, безопасно и прозрачно.

Рекламное изображение простого в настройке и использовании инструмента, в котором человек держит устройство в руке.
АВТОБУСНЫЙ ПЛАН SIMARIS — проверка автобусов

Планирование цифрового двойника «в готовом виде» в соответствии с BIM

Сегодня, как никогда ранее, для планирования и установки системы распределения электроэнергии требуются соответствующие инструменты. Давайте упростим планирование с помощью трехмерных программных инструментов для планирования систем магистральных шин SIVACON 8PS в соответствии с BIM.

Ландшафт инструментов SIVACON 8PS

Шинопроводы — инновационная альтернатива кабелям

Более экономичные, быстрые и гибкие системы шинопроводов SIVACON 8PS позволяют сократить расходы, сократить пространство и быстрее сдать системы «под ключ». С технической точки зрения системы шинопроводов во много раз лучше кабелей.

показывает преимущества систем магистральных шин по сравнению с кабельными соединениями