Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Проект PEARL

Оптимальная производительность, комфорт для персонала и энергоэффективность — основные требования к высокоэффективным лабораториям. Проект PEARL (производительность для эффективного регулирования воздушного потока в лабораториях) первый в мире независимый тест производительности разработан специально для лабораторных условий.

Взаимозависимые данные для высокопроизводительных лабораторных сред

Project PEARL предоставляет объективную информацию и практические преимущества специалистам, ответственным за создание превосходной, безопасной и устойчивой лабораторной среды во всем мире. Этот независимый подход позволяет принимать обоснованные решения по оптимизации вентиляции, управлению энергопотреблением и повышению безопасности пассажиров.

Project PEARL: объективные и всесторонние результаты для вашей лаборатории

  • Три ведущие системы вентиляции
  • Семь разных конфигураций
  • Девять ключевых факторов производительности

PEARL моделирует реалистичные лабораторные сценарии с использованием тепловых нагрузок, интеллектуальных датчиков и систем с дистанционным управлением для тестирования трех различных лабораторных вентиляционных установок в одинаковых условиях. Благодаря обширным испытаниям в строго сопоставимых и контролируемых условиях проект позволил получить прорывные результаты, которые изменят стандарты лабораторной вентиляции во всем мире.

Настройка в лаборатории для тестирования вентиляции

Экспертная сессия: оптимизация лабораторных сред

Узнайте, как модульные лабораторные подходы и стратегии воздушного потока устанавливают новые стандарты безопасности, адаптируемости и достоверности исследований.

Испытуемые:

Три ведущих лабораторных вентилятора

Мы протестировали три разные системы лабораторной вентиляции в строго сопоставимых и контролируемых лабораторных условиях.

Select...

HL-X-VENT™ — это передовое вентиляционное решение, разработанное для лабораторных и промышленных помещений и являющееся основным компонентом модульной инфраструктурной системы HL-X-LAB™. Основное внимание уделяется полуламинарному распределению воздушного потока без сквозняков, энергоэффективности и высоким стандартам безопасности в критически важных помещениях и средах, таких как лаборатории и чистые помещения BSL.

air ventilation

Получите персонализированную информацию для своей лаборатории

Свяжитесь с нами, чтобы узнать, как данные о производительности PEARL могут оптимизировать вашу вентиляционную систему и повысить эффективность.

Основные факторы оценки: ключевые вопросы, лежащие в основе эксперимента по лабораторной вентиляции

Наш комплексный протокол тестирования анализирует важнейшие показатели производительности в реальных лабораторных условиях, измеряя все: от энергоэффективности до контроля качества воздуха, чтобы определить, какая система обеспечивает превосходные результаты.

Select...

Насколько эффективно система вентиляции поддерживает стабильную и безопасную лабораторную среду? Мы рассмотрели такие области, как температурная стратификация и распределение воздуха, поэтому профиль температур и скоростей воздуха был записан по всей комнате.

Animated graphic for Airflow regulation

Video deep dive: как мы построили первую в мире реальную испытательную зону вентиляции

В этом видео Тим Уолш (Siemens) и Мари-Терес Мозер (Университет прикладных наук в Люцерне) подробно рассказывают о технической структуре проекта PEARL в пилотной лаборатории в кампусе Siemens Smart Infrastructure в Цуге.

От отслеживания воздушного потока с помощью дыма и лазеров до измерения времени восстановления и анализа комфорта пользователя — этот 10-минутный сеанс показывает, насколько сложные и высокоточные данные собираются для оценки производительности лабораторной вентиляционной системы.

Взгляд на результаты: достоверные данные, отражающие реальные условия работы лабораторий

Независимое тестирование PEARL выявило значительные различия в производительности лабораторных вентиляционных систем, предоставляя лабораторным специалистам нефильтрованные данные, отражающие реальные сценарии эксплуатации. Вот некоторые из замечательных данных и результатов, которые удалось получить проекту PEARL.

31% Превосходная местная скорость воздухообмена

Несмотря на более низкую скорость воздушного потока, система Smart Lab Ecosystem HL-X-VENT™ показала, что средняя скорость локального воздухообмена на 31% выше, что доказывает, что безопасность и контроль загрязнений не требуют чрезмерного потока воздуха.

300 Вт/м2 — выдерживает экстремальные колебания тепловых нагрузок

В то время как большинство систем испытывают трудности при превышении 180 Вт/м², тесты показывают, что партнер Smart Lab Ecosystem, предлагающий HL-X-VENT™, обеспечивает комфорт пользователя даже при высоких внутренних нагрузках до 300 Вт/м².

29% Более быстрое удаление частиц

В центре помещения (рядом с вытяжным шкафом) удаление частиц с помощью воздухо-светового канала HL-X-VENT™ происходило на 29% быстрее по сравнению с традиционным диффузором с ламинарным впускным отверстием, что является важнейшим фактором безопасности в лабораторных условиях.

45% Более высокая эффективность вентиляции

Эффективность вентиляции измеряет объем воздуха, необходимый для конкретных условий помещения. Мы измерили необходимый объем воздуха менее чем в два раза, что позволило повысить эффективность на 45% и продемонстрировать превосходный отвод опасных газов и тепла.

Следующие шаги: цифровой близнец PEARL

Проект PEARL, проведенный Университетом прикладных наук Люцерна, собрал множество ценных данных. Эти данные, проанализированные в сотрудничестве с экспертами и партнерами Siemens, составляют прочную основу для инновационных проектов и эффективных сценариев использования.

Как использовать возможности совместной работы и моделирования для улучшения будущего лабораторий:Мы создали цифровую модель Project PEARL, выходящую за рамки простой геометрии. Мы смоделировали динамику температуры и жидкости, траектории частиц и факторы, влияющие на безопасность и комфорт. Когда мы сравнили результаты моделирования с реальными данными проекта PEARL, точность была поразительной. Эта способность является преобразующей. Это позволяет нам моделировать нагрузки на оборудование и оценивать риски, такие как высокая скорость воздуха непосредственно перед вытяжными шкафами, прежде чем тратить один доллар на строительство. Мы можем скорректировать дизайн для оптимизации производительности, безопасности и комфорта в цифровом двойнике вашей лаборатории нового поколения.