Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Цифровизация эксплуатационных характеристик зданий

Создание автономного здания: Nuvola Lavazza

Nuvola Lavazza — это штаб-квартира Группы в Турине, многофункциональное здание, открытое для сотрудников, гостей и города. Siemens поддерживает цифровую эволюцию в направлении модели автономного здания, ориентированной на эффективность, устойчивое развитие и ориентированный на людей опыт.

Управление сложностью с помощью интегрированного цифрового решения

Архитектурная и функциональная сложность Нувола Лавацца требовался комплексный подход к управлению зданием. Компания Siemens внедрила комплексное решение для зданий, позволяющее централизовать управление системами комфорта, безопасности, энергопотребления и безопасности на единой открытой платформе. Это позволило обеспечить прозрачные операции, упростить процессы и создать масштабируемую основу для долгосрочной цифровой трансформации.

Цифровая основа автономного здания

Сайт для создания иконок — новый оригинал

Централизованное управление зданием

Desigo CC объединяет системы отопления, вентиляции и кондиционирования, освещения, пожарной безопасности, видеонаблюдения и обнаружения вторжений в единую BMS, обеспечивая унифицированный контроль, более быстрое реагирование на события и последовательный оперативный контроль на всем объекте.

Значок, представляющий инфраструктурные планы со стилизованным изображением здания и дороги.

Расширенный мониторинг и прозрачность

С помощью Building X мы повышаем прозрачность всех операций в здании. Operations Manager обнаруживает аномалии и управляет рабочими процессами, а Data Visualizer превращает сложные данные в интуитивно понятные панели управления для принятия обоснованных решений в реальном времени.

Пиктограммы ветряных турбин и солнечных панелей на зеленом фоне

Эффективность и оптимизация производительности

Инструменты мониторинга энергопотребления и производительности системы позволяют в реальном времени анализировать поведение и потребление активов, обеспечивая непрерывную оптимизацию, раннее обнаружение неисправностей и повышение непрерывности работы с течением времени.

От умного здания до автономных операций

Интегрированная и открытая цифровая экосистема

В Nuvola Lavazza компания Siemens создала полностью интегрированную экосистему зданий, основанную на открытых и готовых к будущему платформах. Все системы здания подключены и управляются через Desigo CC, обеспечивая совместимость и масштабируемость. Такой подход позволяет зданию со временем развиваться, поддерживать новые технологии и услуги, сохраняя при этом эксплуатационную надежность.

изображение значка зданий с desigo cc и здания x
1e2acf64-df3c-4eb9-adf9-352d82ad7757 - Lavazza - shooting internal 2

Операции на основе данных для постоянного улучшения

Внедрение Building X ознаменовал собой новый шаг в цифровом путешествии Nuvola Lavazza. Облачные приложения обеспечивают расширенный мониторинг, интеллектуальную отчетность и упреждающее обслуживание. Превращая эксплуатационные данные в практическую информацию, Siemens способствует переходу от реактивного управления зданием к прогнозному.

Масштабная энергоэффективность и устойчивое развитие

Благодаря постоянному мониторингу и оптимизации системы компания Nuvola Lavazza добилась приблизительных результатов Сокращение потребления энергии на 30% с самого начала проекта, полностью соответствует целям Группы в области устойчивого развития и способствовала достижению Платиновый сертификат LEED.

54e5ce29-c853-4c12-adeb-21f59e6281aa - Lavazza internal shooting
Nuvola — это гораздо больше, чем просто штаб-квартира: это пространство, спроектированное вокруг людей, инноваций и экологической ответственности. Благодаря передовым технологиям, разработанным совместно с Siemens, нам удалось добиться максимального комфорта и энергоэффективности, что делает Nuvola действительно перспективным местом работы.
Антонио Курланте, Директор по недвижимости и объектам, Группа компаний Lavazza