Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Трансформация операций по охлаждению больниц

Больница Northside Hospital Forsyth, рассчитанная на 389 коек, в которой работают 800 врачей и 3700 сотрудников, работает круглосуточно. Центральный завод обеспечивает стабильное охлаждение и балансирует растущий спрос на электроэнергию и рост расходов на коммунальные услуги.

Удовлетворение растущих энергетических потребностей без компромиссов

Являясь медицинским учреждением, работающим круглосуточно и без выходных, больница Нортсайд Форсайт полагается на центральное оборудование, обеспечивающее надежное охлаждение всей больницы. Поскольку спрос на энергию остается высоким, а расходы на коммунальные услуги продолжают расти, поддержание эффективности операций становилось все более сложной задачей.

В то же время идти на компромисс с производительностью было невозможно. Критически важные медицинские учреждения требуют непрерывной и надежной работы для поддержки ухода за пациентами, поэтому в периоды пиковой нагрузки операционная гибкость практически отсутствует. Для решения этих проблем больница сосредоточилась на оптимизации работы центральной станции, сокращении энергопотребления, снижении эксплуатационных расходов и поддержании надежности без прерывания повседневной работы.

Больница со скорой помощью и медицинским работником, увеличенным оборудованием, символом утилизации «24», значками снежинки и штекера.

Снижение энергопотребления и эксплуатационных расходов

Потребление электроэнергии сократилось на 21,6%, что позволило сэкономить более 138 000 долларов в год на коммунальных услугах, несмотря на рост цен на энергию.

Повышение производительности и эффективности центральной установки

Система охлаждения воды теперь обеспечивает требуемые условия охлаждения, используя только два чиллера вместо четырех, что значительно повышает общую эффективность установки.

Повышенная надежность и эксплуатационная устойчивость

Улучшенное резервирование обеспечивает непрерывную работу и помогает поддерживать стабильную производительность даже во время сбоев оборудования или непредвиденных событий.

Повышение производительности за счет настройки системы

Здание больницы соединено стрелками с панелями управления системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и оборудованием, а под ним находится человек, держащий планшет.

Чтобы удовлетворить растущий спрос на энергию и повысить производительность, больница Нортсайд в Форсайте оценила работу своих центральных электростанций. Вместо замены оборудования больница сосредоточилась на максимизации производительности существующей инфраструктуры за счет улучшения производства и распределения охлажденной воды.

Ключевые улучшения включали в себя:

  • Внедрение Demand Flow на обоих центральных заводах
  • Установка частотно-регулируемых приводов (VFD) на насосах
  • Интеграция датчиков потока, давления, температуры и мощности
  • Улучшенная совместимость между установками

Вместо работы в фиксированных условиях модернизированная система постоянно регулирует работу в зависимости от потребностей в реальном времени. Такой динамичный подход позволяет больнице более эффективно удовлетворять потребности в охлаждении при сохранении стабильных условий во всем учреждении без перерывов в работе больницы во время внедрения.

Если чиллер выйдет из строя, нам будет легко продолжать работу благодаря преимуществам, полученным от этого проекта. Наводнения, пожары, проблемы с основным оборудованием — все это может иметь катастрофические последствия для больницы. Вот почему многие медицинские организации стремятся к созданию мощностей N+1 для критически важного производственного оборудования. Теперь мы эффективно увеличили мощность чиллера за счет улучшений, реализованных в Demand Flow.
Томас Уильям Дениц, Системный директор по эксплуатации объектов, Больница Нортсайд

Обеспечение долгосрочной ценности и готовности к будущему

Помимо операционных улучшений, проект принес значительную финансовую пользу. Экономия превысила прогнозы на 6,5%, а льготы на коммунальные услуги превзошли первоначальные ожидания. Короткий период окупаемости и независимая сторонняя проверка обеспечили уверенность в решении еще до его внедрения.

Сегодня центральный завод продолжает обеспечивать стабильную экономию в меняющихся условиях. По мере роста затрат на энергию и роста спроса эти улучшения обеспечивают устойчивое повышение эффективности по сравнению с первоначальным объемом проекта. Благодаря постоянному расширению производственных мощностей возможность удовлетворять растущий спрос на существующую инфраструктуру обеспечивает стабильную и эффективную работу в будущем.

Дополнительная информация о проекте