Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Повышение кибербезопасности в низковольтном распределении электроэнергии

Низковольтные системы распределения электроэнергии сталкиваются со значительными киберрисками, которые могут нарушить инфраструктуру и привести к большим убыткам. Решения Siemens по кибербезопасности защищают системы с помощью стратегий углубленной защиты, безопасного проектирования и постоянного управления уязвимостями.

Защита низковольтных распределительных систем питания от киберугроз OT/IT

Подключение OT к ИТ повышает эффективность, но также создает критические уязвимости. Хотя кибербезопасность в значительной степени укоренилась в ИТ-средах, многие Системы OT все еще не имеют развитой защиты. Прямое попадание в Интернет создает единственные точки сбоя: одно нарушение может привести к остановке операций и разрушению целых цепочек создания стоимости. В отличие от информационных технологий, многим системам OT не хватает развитой кибербезопасности, что делает их легкой мишенью. Без интегрированной защиты атаки могут каскадно распространяться по всей инфраструктуре, вызывая простои, риски безопасности и крупные финансовые потери.

4eb2c379-63a1-409e-b434-049d3060ac0f-Infographic-Schaltschrank-original-EN-1920x1080
значок Безопасность-доступность-1113x625

Защита критически важной инфраструктуры

Меры кибербезопасности защищают низковольтные системы распределения электроэнергии от кибератак, которые могут нарушить инфраструктуру, обеспечивая непрерывность работы и предотвращая дорогостоящие перебои в работе.

Доступность иконок — 1113x625

Уменьшите подверженность уязвимостям

Подходы, предусматривающие комплексную защиту, и безопасные конфигурации устройств снижают риск уязвимостей и несанкционированного доступа во всей распределительной сети электропитания.

Завод-Наличие оригинал

Обеспечьте соответствие требованиям и стандартам

Решения по кибербезопасности, соответствующие стандарту IEC 62443 и передовым отраслевым практикам, помогают операторам соблюдать нормативные требования и обеспечивать систематическое снижение рисков на протяжении всего жизненного цикла.

Защитите свое электрическое оборудование от эксплуатации — применяйте комплексный подход к кибербезопасности

Одной меры недостаточно для обеспечения безопасности даже в низковольтных распределительных сетях: необходим системный комплексный подход к созданию множества барьеров и брандмауэров. Основываясь на стратегии углубленной защиты, мы обеспечиваем многоуровневую защиту от кибератак в соответствии с международным стандартом IEC 62443 — от физической защиты до безопасности предприятия, сетевой безопасности и целостности системы для каждого отдельного полевого устройства.

Анимированная инфографика показывает комплексный подход к защите низковольтной кибербезопасности

Внедряйте кибербезопасность в качестве планировщика, системного интегратора или оператора

Стандарт IEC 62443 затрагивает все заинтересованные стороны: операторов, системных интеграторов или производителей. У всех есть свои зоны ответственности. Это единственный способ обеспечить комплексную кибербезопасность с использованием комплексного системного подхода.

Всем рекомендуется внедрить кибербезопасность и применять ее в своих процессах и организационных структурах. Электрические системы похожи на автомобили: при разработке транспортных средств ключевые функции безопасности включаются в конструкцию. После сборки автомобиля функции безопасности калибруются, настраиваются и тестируются. А когда устройство работает, проверяется, что функции безопасности активны и надежно работают в аварийной ситуации.

243f86a3-f99f-4277-8d1b-3bd2de6e74c2-Zielgruppe-Planer-1920x1080

Планировщики: планируйте кибербезопасность с самого начала

Важно учитывать кибербезопасность еще на этапе планирования.

Мы предоставляем вам спецификации системных тендеров, функции кибербезопасности в текстах тендеров на продукты и консультации наших экспертов.

Тендерная документация по системе кибербезопасности

Вариант использования

Системные интеграторы: кибербезопасность во время ввода в эксплуатацию

Как системный интегратор, вы должны внедрить безопасную систему на основе защищенных продуктов, а затем передать ее операторам. При внедрении и вводе в эксплуатацию коммутатора необходимо комплексно интегрировать систему кибербезопасности. Вы объединяете защищенные отдельные компоненты в безопасную систему, тестируете ее и затем передаете оператору системы.

Мы готовы предоставить профессиональные знания, программные инструменты и примеры приложений.

Продукты кибербезопасности, например сертификат Ахилла для SENTRON Powercenter 3000 SENTRON Powercenter 3000

Вариант использования

Инструмент безопасности для ввода в эксплуатацию SENTRON Powerconfig

8b27e449-d8c3-4621-b6aa-1cc083688f2c-Zielgruppe-Systemintegrator-1920x1080
60e2899f-1cda-49b1-a9fb-28440d959711-Zielgruppe-Betreiber-1920x1080

Операторы: защита работающих систем от атак

Как оператор, вы должны обеспечивать осведомленность и понимание со стороны всей организации и всех ее сотрудников: вы должны работать с системными интеграторами над определением процессов, например, какие действия могут быть предприняты кем, когда и на каком основании. Вы должны устранить любые уязвимости, которые могут возникнуть на этапе эксплуатации.

Вы также обязаны обеспечить безопасную работу. На протяжении всего жизненного цикла вы обеспечиваете безопасность и актуальность операций, применяя обновления для обеспечения самой современной защиты.

Мы помогаем поддерживать кибербезопасность ваших устройств в долгосрочной перспективе с помощью управления уязвимостями и выпуска новых микропрограмм.

Продукты кибербезопасности, например сертификат Ахилла для SENTRON Powercenter 3000 SENTRON Powercenter 3000

Управление уязвимостями и новые версии микропрограммного обеспечения

Список микропрограмм для компонентов SENTRON

Как перейти от OT к ИТ?

Одним из проверенных вариантов является шлюз безопасности SENTRON Powercenter 3000 Powercenter 3000.

  • Security Gateway как основа кибербезопасного низковольтного распределения электроэнергии: компонент, значительно повышающий внешнюю безопасность вашего предприятия.
  • Защита с помощью целевых настроек безопасности в SENTRON Powercenter 3000 Powercenter 3000
  • Безопасное подключение к облачным системам: защита интерфейса с помощью зашифрованного соединения
  • Надежный интерфейс связи: сертификат Achilles подтверждает функциональность, необходимую для обеспечения безопасности и стабильности промышленных систем.

SENTRON Powercenter 3000

Иллюстрация шлюза безопасности между панелью и программным обеспечением Sentron-PowerCenter-3000

5 советов по повышению кибербезопасности

CyberSecurity — это больше, чем просто функция продукта. Он касается всей системы, процессов и организаций. Вот пять моментов, на которые стоит обратить внимание.

Часто задаваемые вопросы

Узнать больше о доступных ресурсах

Информационный документ

Белая бумага | Безопасная беспроводная связь в низковольтном распределении электроэнергии

Белая бумага | Кибербезопасность для низковольтного распределения электроэнергии

Белая бумага | Кибербезопасность с помощью пневматических выключателей SENTRON 3WA air circuit

Брошюры

Брошюра | Информационный бюллетень: кибербезопасность низковольтного распределения электроэнергии с помощью SENTRON digital

Брошюра | Тематический документ: Кибербезопасная дигитализация вашей системы распределения электроэнергии с помощью портфеля SENTRON

Вебинары

Веб-семинар | Концепция кибербезопасности для низковольтных систем распределения электроэнергии