Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Университет Линкольна

Интеллектуальный кампус начинается с интеллектуальных клапанов

Left artickle block- ONE - lincoln-university 503fd798-60e1-4d8e-9776-d3c1ca1916e4

Ссылка: Ведущее учреждение наземного сектора с 1878 года стремится к углеродной нейтральности к 2030 году и нулевому выбросу углекислого газа к 2050 году.

Местонахождение: Линкольн, Новая Зеландия.

Фокус проекта: комплексная система автоматизации зданий с интеллектуальными клапанами для повышения энергоэффективности и устойчивости.

Отстаивание устойчивого развития

Университет Линкольна является ведущим университетом наземного сектора и занимается решением насущных экологических проблем с 1878 года. Она поставила перед собой собственные экологические цели по достижению углеродной нейтральности к 2030 году и нулевого углеродного следа к 2050 году. Для достижения этих целей новым исследовательским центрам требовалось интеллектуальное решение, которое гарантировало бы устойчивую деятельность, а также позволяло бы последовательно выявлять возможности экономии энергии и измерять потребление энергии для составления отчетов об устойчивом развитии.

Решения Setpoint Solutions, сертифицированный партнер Siemens по автоматизации зданий уже более 20 лет, обладает опытом в области системной интеграции и проектов экологичного строительства, что делает их — вместе с инновационными решениями Siemens — идеальным партнером для этого проекта.

Для Siemens большая честь работать с Setpoint Solutions. Они постоянно внедряют наши новые технологии первыми и всегда готовы принять участие в полевых испытаниях новых продуктов и сессиях обратной связи. «
Пол Макмаллен, Региональный менеджер по продажам, Строительная продукция Siemens, Новая Зеландия
ONE - Линкольнский университет

Реализация концепции с помощью интеллектуальных клапанов

Для достижения целей университета в области энергоэффективности компании Siemens и Setpoint Solutions предложили решение для автоматизации зданий, включающее автоматизацию зданий, управление зданием, автоматизацию помещений и управление освещением. Система управления зданием (BMS) использует контроллеры автоматизации Siemens PXC и модули ввода-вывода TX для управления входами и выходами управления. В решении также используется широкий набор продуктов Siemens Building, включая датчики, демпферные двигатели, регулирующие клапаны и приводы для бесперебойной работы. Ключевое новшество этого проекта заключается в решении динамической гидравлической балансировки. Компания Setpoint Solutions внедрила двадцать интеллектуальных клапанов Siemens EVG для управления основными вентиляционными установками в новых зданиях. Эти клапаны — это не просто компоненты системы, они являются залогом эксплуатационной эффективности и устойчивого развития.

Первоначально проект был разработан с использованием стандартных регулирующих клапанов с электроприводом, однако инженеры Setpoint Solutions определили значительные возможности экономии энергии за счет перехода на интеллектуальные клапаны Siemens. Помимо экономии энергии, данные, собранные с клапанов, помогают проводить дистанционное техническое обслуживание и обслуживание.
Сэм Хэзлетт, Директор компании Setpoint Solutions,

Идеальное экологичное решение для систем отопления и охлаждения

инфографика для отслеживания в реальном времени с человеком перед экранами

Отслеживание в реальном времени для повышения энергоэффективности

Siemens Intelligent Valve отслеживает расход, температуру и энергию в режиме реального времени, обеспечивая прозрачность данных расчета энергопотребления. Dynamic hydronic balancing автоматически компенсирует колебания давления во избежание колебаний температуры в исследовательских помещениях и обеспечивает комфорт в помещении для пользователей, а также максимальную энергоэффективность.

Инфографика для простой установки — рука и смартфон

Простая установка и оптимизация операций

Установка и ввод в эксплуатацию интеллектуальных клапанов в университете были простыми, интуитивно понятными и быстрыми по сравнению со стандартными клапанами. Для ввода в эксплуатацию потребовался всего один короткий дополнительный этап. Кроме того, приложение Siemens ABT Go упрощает настройку и настройку благодаря удобному интерфейсу, делая операции простыми и эффективными.

работник-инфограф в желтом шлеме перед визуализированным городом

Уменьшение количества ошибок и повышение надежности

В новых зданиях университета интеллектуальные клапаны переведены в режим управления потоком, что обеспечивает дополнительные преимущества во время эксплуатации, такие как снижение риска человеческой ошибки, а также упрощает работу с аварийными сигналами и выявление первопричин проблем. Дополнительные данные, поступающие от каждого интеллектуального клапана, предоставляют специалистам по обслуживанию информацию, необходимую для дистанционного обслуживания и обслуживания.

инфографика для снижения материальных затрат

Снижение затрат на материалы и энергию

Затраты на материалы для Setpoint Solutions снизились из-за необходимости установки в систему меньшего количества клапанов благодаря встроенным в систему функциям ограничения расхода. Снижение стоимости материалов в сочетании с большей экономией энергии позволит университету сэкономить средства в долгосрочной перспективе.

Установка и ввод в эксплуатацию интеллектуальных клапанов Siemens были простыми, интуитивно понятными и удивительно быстрыми.
Андре Кренцлин,, Старший системный инженер, Уставное значение
Фотография двух женщин, разговаривающих в конференц-зале.

Решение проблем завтрашнего дня с помощью сегодняшних решений

Инвестиции в интеллектуальные клапаны и технологии интеллектуальных зданий помогут Линкольнскому университету сократить потребление энергии и повысить операционную эффективность своих новых исследовательских центров. Это укрепит стремление университета к академическим достижениям, обеспечив устойчивую инфраструктуру кампуса и оптимальную учебную среду для студентов. Как и многие другие учебные заведения, Линкольнский университет модернизирует устаревшую инфраструктуру и обеспечивает гибкость для подготовки к цифровым достижениям. Intelligent Valves — это интеллектуальные устройства, которые можно подключить к облаку с помощью цифровых приложений Siemens в составе нашего пакета Building X. Это дает дополнительные преимущества, такие как удаленный доступ к нескольким объектам, видимость и работа в реальном времени, отслеживание и анализ данных, и все это благодаря высокобезопасному соединению Siemens. Интеллектуальные клапаны имеют несколько протоколов и готовы к модернизации систем и будущим цифровым технологиям, если университет решит продолжить цифровизацию управления зданиями.

Начните свой путь к умному кампусу уже сегодня

Партнерство Siemens с Setpoint Solutions и Линкольнским университетом иллюстрирует преимущества технологий интеллектуальных зданий и нашу коллективную приверженность охране окружающей среды. Путь университета вдохновляет академические учреждения по всему миру на рассмотрение вопроса о том, как цифровая трансформация может создать более умную и устойчивую университетскую среду.

Вдохновлены историей и готовы приступить к преобразованию своего умного кампуса? Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, как мы можем достичь ваших целей в области эффективности и устойчивого развития с помощью экологически безопасных инноваций в вашем кампусе.

Изображение Линкольнского университета

Ссылки по теме

Баланс качества воздуха и энергоэффективности в школах города Мэн
Школьный округ Мэн Тауншип, Парк-Ридж, исследования и образование

  • Рассказ о модернизации систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и управления в трех крупных средних школах.
  • В системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и управления установлено 2500 PICV, 1300 контроллеров DXR2, 800 датчиков комнатных блоков, 500 приводов амортизаторов, 100 частотно-регулируемых приводов, 50 контроллеров TC и 10 ПК.
  • Результаты: экономия первоначальных затрат на 75 000 долларов США, ускорение подачи свежего воздуха на 50% и потенциальное снижение энергопотребления за счет более эффективной гидравлической системы на 30%
Изображение Линкольнского университета

Благодаря интеллектуальному клапану Siemens Intelligent Valve в торговом центре удалось сэкономить до 25% энергии
Торговый центр Vega Subayevleri AVM, Анкара

Решение Siemens предотвратило неэффективное потребление энергии примерно на 25%

Интеллектуальные клапаны Siemens были выбраны для прозрачного и эффективного управления энергопотреблением в более чем 150 магазинах торгового центра и одновременного снижения потребления энергии.

Посмотрите видео

Изображение торгового центра в Анкаре

Комфорт, адаптированный к каждому животному
Pairi Daiza, Бельгия, Гостиничный бизнес и развлечения

  • Комфорт животных и посетителей имеет первостепенное значение для Pairi Daiza. Климат должен быть идеальным везде, как в вольерах, так и в отелях курорта Pairi Daiza.
  • Строительные технологии Siemens позволяют идеально контролировать температуру, влажность и качество воздуха без каких-либо неудобств для посетителей.
  • Несмотря на колебания требований к системе, установка легко адаптируется, поскольку она оснащена интеллектуальными клапанами Siemens с автоматическим управлением. Это обеспечивает оптимальную работу в любое время.
Изображение белого медведя в зоопарке и ребенка, стоящего перед ним