Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

Баланс качества воздуха и энергоэффективности в городке Мэн

Округ 207 столкнулся с проблемой модернизации систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и управления в трех крупных средних школах, построенных с разницей в несколько десятилетий. Внедрение решений Siemens улучшило качество воздуха, а также снизило затраты на электроэнергию во всем районе.

Окружной подход, обеспечивающий наилучшее обучение учащихся

Школьный округ 207 в северо-западном пригороде Чикаго стремился улучшить качество воздуха в помещениях и повысить энергоэффективность, заменив устаревшие системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и управления в трех зданиях с разной инфраструктурой. Столкнувшись с этой проблемой, округ обратился к компании Siemens за помощью в этом направлении.

Успех благодаря стандартизации

Стандартизация типов оборудования за счет использования сложной системы управления снижает затраты на техническое обслуживание и электроэнергию, что позволяет оптимально оптимизировать экономию энергии в районе.

Стандартизация системы имела решающее значение

Самой важной целью была стандартизация всего оборудования — типов систем, контрольного оборудования, крышных блоков и фанкойлов — для улучшения контроля качества воздуха и снижения затрат. Эта миссия была представлена сообществу, и после демонстрации ее стоимости была выпущена облигация на сумму 195 миллионов долларов. Округ приступил к работе по улучшению качества воздуха и сокращению потребления энергии для 6200 студентов и 850 преподавателей и сотрудников.

Баланс IAQ и энергоэффективности

Узнайте, как стандартизация повысила качество воздуха в помещениях и снизила затраты за счет экономии энергии с помощью решений Siemens.

Улучшение качества воздуха, максимальная эффективность

Округ перешел на систему со 100% наружным воздухом, исходя из взаимосвязи между здоровым воздухом в помещении и обучением. В настоящее время наружный воздух циркулирует через здания в рекордные сроки.

Контроллеры Siemens использовались для автоматизации системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а независимые от давления регулирующие клапаны (PICV) были установлены для снижения затрат на рабочую силу и повышения энергоэффективности.

Крупный план PICV в средней школе Восточного штата Мэн

Вебинар: 3 способа снижения затрат и оптимизации производительности систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Посмотрите наш последний вебинар, чтобы узнать, как PICV повышают производительность систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и обеспечивают значительную экономию затрат и энергии. Узнайте из первых уст, почему Дэн Рейнольдс, президент Everest Controls & Technologies, выбрал PICV и сколько он сэкономил на первоначальных затратах. Эксперты Siemens также делятся соответствующей информацией о продуктах, а также вариантами финансирования и финансирования.

Впечатляющие моменты проекта

Поселок Мэн пересматривает систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха по всему округу

Достижение идеального баланса между энергоэффективностью и качеством воздуха в помещениях для оздоровления школ.

Модернизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха была проведена в трех средних школах поселка Мэн:

  • 2500 фото
  • 1300 контроллеров DXR2
  • 800 датчиков комнатного блока
  • 500 демпферных приводов
  • 100 частотно-регулируемых приводов
  • 50 контроллеров TC
  • 10 контроллеров PX
Внешний вид здания средней школы города Мэн.
Изначально мы рассчитывали сэкономить 75 000 долларов на первоначальных затратах, но после использования самобалансирующихся PICV Siemens реальная экономия может легко удвоиться.
Дэн Рейнольдс, президент, Технологии Everest в области энергетики и управления

Улучшение качества воздуха для здоровых школ

Высочайшее качество воздуха в помещении создает оптимальную учебную среду. Узнайте, как была создана более эффективная система, обеспечивающая наилучшее качество воздуха в помещении.

Значение свежего воздуха

По данным Агентства по охране окружающей среды США (EPA), хороший IAQ включает введение наружного воздуха, что может помочь школам достичь основной цели обучения детей, создавая благоприятные условия для учащихся. По данным Национальной лаборатории им. Лоуренса Беркли, повышение IAQ также может снизить количество прогулов, что связано с более высокими средними баллами и академической успеваемостью.

Мы приносим в эти школы много наружного воздуха. Мы надеемся, что мы сократили энергопотребление во всем районе и значительно улучшили качество воздуха в помещениях.
Боб Сент-Мэри, Старший инженер, Компания Elara Energy Services, Inc.

Идеальный баланс между IAQ и энергоэффективностью

Узнайте о роли Siemens в создании более здоровой среды для студентов и преподавателей.