Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

Устойчивая рекуперация тепла в центре обработки данных Infomaniak D4

В Женеве цифровая инфраструктура становится достоянием местного сообщества: D4 рекуперирует тепло, вырабатываемое серверами, и передает его в местную сеть централизованного теплоснабжения, обогревая около 6000 домов зимой. Siemens обеспечивает основу распределения электроэнергии для такого крупномасштабного повторного использования энергии.

Устойчивый центр обработки данных в Женеве

Компания Infomaniak разработала центр обработки данных D4 в Женеве совместно с кооперативом La Bistoquette и компанией Services Industriels de Genève (SIG). Здание, построенное под землей под общественным парком, сочетает в себе вычислительные ресурсы высокой плотности с концепцией устойчивого городского энергоснабжения. Вместо того чтобы отводить избыточное серверное тепло, D4 улавливает его и направляет в сеть централизованного теплоснабжения Женевы, снабжая теплом и горячей водой около 6000 домов. Проект сочетает отказоустойчивую ИТ-инфраструктуру с энергоэффективными операциями и устойчивой городской интеграцией.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-5
--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-52

Превращение отработанного тепла серверов в общественный ресурс

D4 использует систему рекуперации тепла с замкнутым контуром, которая повторно использует энергию, генерируемую ИТ-операциями. Вся электроэнергия, потребляемая серверами, инверторами и инфраструктурой охлаждения, в конечном итоге преобразуется в тепло при температуре около 40—45 °C. Это тепло передается через воздушно-водяные теплообменники и модернизируется с помощью тепловых насосов перед подачей в сеть централизованного теплоснабжения Женевы. Охлажденная вода, температура которой составляет около 28°C, возвращается в центр обработки данных для регулирования температуры сервера, что устраняет необходимость в обычном кондиционировании воздуха. Система работает без потребления воды и полностью питается от возобновляемой гидро- и солнечной энергии.

Измерение показателей устойчивого развития

D4 обслуживает около 10 000 серверов и повторно использует 95% потребляемой энергии в качестве тепла. Благодаря рекуперированной энергии мощностью 1,7 МВт оно может ежедневно снабжать теплом 6000 энергоэффективных домов зимой или 20 000 пятиминутных ливней летом, что позволяет сократить выбросы CO2 до 3600 тонн в год по сравнению с природным газом.

1,09 Средний показатель PUE

0,95 Средний ERF

1,7 МВТ Общая использованная тепловая мощность

Надежное распределение электроэнергии как основа

Концепция повторного использования энергии D4 зависит от непрерывной и стабильной работы цифровой инфраструктуры. Чтобы соответствовать требованиям высокой доступности, Infomaniak внедрила резервную электрическую архитектуру на основе технологии распределения электроэнергии Siemens во всех своих критически важных системах:

  • Распределительные щиты SIVACON S4 для основной системы распределения электроэнергии
  • Автоматические выключатели SENTRON мощностью 3 Вт/3 ВА для беспрепятственного переключения между сетями, ИБП и резервными генераторами
  • Шинопроводы SIVACON 8PS для эффективной передачи электроэнергии с минимальными потерями энергии

В сочетании с резервными источниками питания среднего напряжения, двумя системами ИБП и резервным генератором инфраструктура обеспечивает электрическую устойчивость, необходимую для бесперебойной работы центра обработки данных и стабильной производительности системы.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-18
Сегодня PUE уже недостаточно перед лицом чрезвычайной климатической ситуации. Мы также должны рассмотреть новые метрики, такие как ERE и ERF. Цифровая инфраструктура должна стать движущей силой энергетического перехода, а не просто потребителем электроэнергии.
Борис Зигенталер, основатель и генеральный директор Infomaniak

Циклический план цифровой инфраструктуры за пределами PUE

D4 демонстрирует, как устойчивая электрическая инфраструктура, возобновляемые источники энергии и рекуперация тепла могут совместно создать более устойчивую модель цифровой инфраструктуры, которая будет приносить пользу окружающим сообществам.

Выходя за рамки традиционных показателей эффективности, проект доказывает, что центры обработки данных могут лучше использовать потребляемую энергию, сохраняя при этом высокую надежность работы. Чтобы способствовать более широкому внедрению, Infomaniak опубликовала концепцию D4 в качестве проекта с открытым исходным кодом совместно с EPFL, IMD и Лозаннским университетом в рамках программы E4S по d4project.org.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-20